Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

IP66 304/316 Stainless Steel Enviroline® Enclosures for outdoor and wash down applications, 150 x 100 to 400 x 350 mm sizes

SCE-ELJSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures

Stainless Steel Enclosures - Order online | SCE-ELJSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures

Stainless Steel Enclosures - Order online

288,85 SCE-604ELJSS

1 year warranty
  • 1.6 mm thick Stainless Steel Type 304 and 316
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth
  • Oil-Resistant Gasket
  • Standoffs Provided for Mounting Optional Sub-panels
  • Doors Open 180º with Removable Hinges
  • Black Mini ¼ Turn Latches
  • Latches Are Opened or Closed with a Screwdriver
  • Mounting Feet, Sealing Washers and Hole Plugs Included
  • Earth Stud on Door and Body
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The SEC-ELJSS Series electrical enclosures are designed to house electrical controls, instruments and components in areas, which may be regularly hosed down or are in very wet or oily conditions. These electrical enclosures provide protection from dust, dirt, oil, and water. For outdoor application a drip shield is recommended.

Finish
Brushed finish on all exterior surfaces. Optional panels are powder coated white.

Protection Ratings
IEC 60529 IP 66
NEMA Type 4, 4X, 12 & 13
UL Listed Type 4, 4X &12
CSA Type 12, 4, & 4X
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Electrical Enclosures - Subpanels sold separately
IP66 304 Stainless Steel Enclosures
SCE-604ELJSS
288,85
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Height=6.00 Width=4.00 Depth=4.00
SCE-606ELJSS
343,22
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=6.00 Width=6.00 Depth=4.00
SCE-806ELJSS
323,90
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Height=8.00 Width=6.00 Depth=4.00
SCE-8066ELJSS
369,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Height=8.00 Width=6.00 Depth=6.00
SCE-1008ELJSS
463,78
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Height=10.00 Width=8.00 Depth=4.00
SCE-10086ELJSS
539,30
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=10.00 Width=8.00 Depth=6.00
SCE-1210ELJSS
606,08
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=12.00 Width=10.00 Depth=6.00
SCE-12108ELJSS
647,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Height=12.00 Width=10.00 Depth=8.00
SCE-1212ELJSS
685,42
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Height=12.00 Width=12.00 Depth=6.00
SCE-1412ELJSS
703,35
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=14.00 Width=12.00 Depth=6.00
SCE-14128ELJSS
780,51
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=14.00 Width=12.00 Depth=8.00
SCE-1614ELJSS
823,89
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=16.00 Width=14.00 Depth=6.00
SCE-16148ELJSS
927,21
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=16.00 Width=14.00 Depth=8.00
IP66 316 Stainless Steel Enclosures
SCE-604ELJSS6
343,42
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=6.00 Width=4.00 Depth=4.00
SCE-606ELJSS6
412,66
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=6.00 Width=6.00 Depth=4.00
SCE-806ELJSS6
401,96
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=8.00 Width=6.00 Depth=4.00
SCE-8066ELJSS6
462,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Height=8.00 Width=6.00 Depth=6.00
SCE-1008ELJSS6
572,07
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=10.00 Width=8.00 Depth=4.00
SCE-10086ELJSS6
653,41
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=10.00 Width=8.00 Depth=6.00
SCE-1210ELJSS6
724,01
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=12.00 Width=10.00 Depth=6.00
SCE-12108ELJSS6
809,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
Height=12.00 Width=10.00 Depth=8.00
SCE-1212ELJSS6
809,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Height=12.00 Width=12.00 Depth=6.00
SCE-1412ELJSS6
878,09
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=14.00 Width=12.00 Depth=6.00
SCE-14128ELJSS6
926,91
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=14.00 Width=12.00 Depth=8.00
SCE-1614ELJSS6
965,94
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=16.00 Width=14.00 Depth=6.00
SCE-16148ELJSS6
1.118,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Height=16.00 Width=14.00 Depth=8.00
Steel Sub-panels with White Powder Coat
SCE-6P4J
7,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Steel sub-panel for 6x4 enclosure
SCE-6P6J
10,10
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Steel sub-panel for 6x6 enclosure
SCE-8P6J
11,98
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Steel sub-panel for 8x6 enclosure
SCE-10P8J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Steel sub-panel for 10x8 enclosure
SCE-12P10J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Steel sub-panel for 12x10 enclosure
SCE-12P12J
24,88
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Steel sub-panel for12x12 enclosure
SCE-14P12J
29,74
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Steel sub-panel for 14x12 enclosure
SCE-16P14J
50,17
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Steel sub-panel for 16x14 enclosure
Pre-cut 35x7.5 mm DIN Rail - Lengths are Cut to Match Width of Sub-panels
DRTB-RAIL-4
11,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pre-cut DIN rail for 4" wide enclosure, actual width 2.75"
DRTB-RAIL-6
10,11
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pre-cut DIN rail for 6" wide enclosure, actual width 4.75"
DRTB-RAIL-8
9,72
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pre-cut DIN rail for 8" wide enclosure, actual width 6.75"
DRTB-RAIL-10
11,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pre-cut DIN rail for 10" wide enclosure, actual width 8.75"
DRTB-RAIL-12
11,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pre-cut DIN rail for 12" wide enclosure, actual width 10.75"
DRTB-RAIL-14/16
13,21
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pre-cut DIN rail for 14 or 16" wide enclosure, actual width 12.75"
Drip Shield Kits - screws and sealing washers included
SCE-DS12SS
165,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" wide drip shield
SCE-DS16SS
197,28
Lieferzeit: 3 Wochen
 
16" wide drip shield
Dead Front Panel Kits, includes panel and hardware
SCE-DFJ1008
112,60
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Front panel kit for 10x8 enclosure
SCE-DFJ1210
112,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Front panel kit for 12x10 enclosure
SCE-DFJ1212
124,90
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Front panel kit for 12x12 enclosure
SCE-DFJ1412
128,87
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Front panel kit for 14x12 enclosure
SCE-DFJ1614
137,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Front panel kit for 16x14 enclosure
SCE-DFJ2016
148,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Front panel kit for 20x16 enclosure
ACCESSORIES
POWER CORD-SE-M16
€18,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
2.4 metre Power cable with M16 cable gland strain relief, 3 x 1.33 mm², 250 Vac max.
SCE-ELJMFKSS
€113,97
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Mounting Foot Kit for Wall Mounting, 4 mounts and fasteners per kit
Mini ¼ Turn Door Latches for Additional Security and Easy Access
SCE-MINIQLB
€83,02
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Black Non-locking Lever Knob
SCE-MINIQKLB
€130,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
Black Key Locking Lever Knob
SCE-MINIQ6MS
€99,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
Black 6mm Square with Hand Key (large)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.