Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

IP66 Plastic Pushbutton Enclosures for 22mm and 30mm Switches

OM-AMPB Series Push Button Enclosures

Pushbutton mounting box | OM-AMPB Series Push Button Enclosures

Pushbutton mounting box

84,72 OM-AM1PB

1 year warranty
  • Suited for Higher Temperatures or Corrosive Environments
  • Protect Controls and Components Indoors or Outdoors
  • 22 mm or 30mm Hole Sizes
  • UL 94 Flammability Rating
  • UV Stabilized for Outdoor Use
  • 304 SS Hardware and Continuous Hinge
  • Optional Sub-Panels Available
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OM-AMPB Series non-metallic fibreglass pushbutton enclosures are designed to insulate and protect electrical controls and components in both indoor and outdoor applications and are especially well suited for higher temperatures and corrosive environments. These NEMA 4X (IP66) fibreglass pushbutton enclosures feature stainless steel continuous hinge.

CONSTRUCTION
  • Fibreglass Reinforced Polyester Formulation
  • Closed Cell Neoprene Seal Designed for NEMA 4X (IP66) Rating
  • 304 SS Continuous Hinge and Mounting Feet Included with SS Screws
SPECIFICATIONS
Service Temperature Rating: -35 to 130°C
Standards: UL Types 1, 2, 3, 4, 4x, 12 and 13; CSA Types 1, 2, 3, 3R, 4 4X, 12 and 13; NEMA Types 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 and 13; IEC Type IP66
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
30 mm Pushbutton Fibreglass Enclosures
  
OM-AM1PB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 pushbutton enclosure, 172H x 102W x 92 mm D
  
OM-AM2PB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 pushbutton enclosure, 172H x 102W x 92 mm D
  
OM-AM3PB
90,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 pushbutton enclosure, 229H x 102W x 92 mm D
  
OM-AM664HP4
116,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 pushbutton enclosure, 152H x 152W x 102 mm D
  
OM-AM864HP6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
6 pushbutton enclosure, 204H x 152W x 102 mm D
  
OM-AM1084HP9
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
9 pushbutton enclosure, 254H x 204W x 102 mm D
  
OM-AM1086HP9
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
9 pushbutton enclosure, 254H x 204W x 152 mm D
  
OM-AM1086HP12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
12 pushbutton enclosure, 254H x 204W x 152 mm D
  
OM-AM1206HP16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16 pushbutton enclosure, 305H x 254W x 152 mm D
  
OM-AM1206HP20
204,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
20 pushbutton enclosure, 305H x 254W x 152 mm D
  
OM-AM1426HP25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
25 pushbutton enclosure, 356H x 305W x 152 mm D
  
OM-AM1648HP30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
30 pushbutton enclosure, 406H x 356W x 204 mm D
  
OM-AM1868HP42
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
40 pushbutton enclosure, 457H x 406W x 204 mm D
22 mm Pushbutton Fibreglass Enclosures
  
OM-AM1PB22
80,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 pushbutton enclosure, 172H x 102W x 92 mm D
  
OM-AM2PB22
82,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 pushbutton enclosure, 172H x 102W x 92 mm D
  
OM-AM3PB22
87,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 pushbutton enclosure, 229H x 102W x 92 mm D
  
OM-AM664HP422
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 pushbutton enclosure, 152H x 152W x 102 mm D
  
OM-AM864HP622
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
6 pushbutton enclosure, 204H x 152W x 102 mm D
  
OM-AM1084HP922
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
9 pushbutton enclosure, 254H x 204W x 102 mm D
  
OM-AM1086HP922
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
9 pushbutton enclosure, 254H x 204W x 152 mm D
  
OM-AM1086HP1222
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
12 pushbutton enclosure, 254H x 204W x 152 mm D
  
OM-AM1206HP1622
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16 pushbutton enclosure, 305H x 254W x 152 mm D
  
OM-AM1206HP2022
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
20 pushbutton enclosure, 305H x 254W x 152 mm D
  
OM-AM1426HP2522
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
25 pushbutton enclosure, 356H x 305W x 152 mm D
  
OM-AM1648HP3022
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
30 pushbutton enclosure, 406H x 356W x 204 mm D
  
OM-AM1868HP4222
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
40 pushbutton enclosure, 457H x 406W x 204 mm D
Accessories
  
POWER CORD-SE-M16
€18,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
2.4 metre power cable with M16 cable gland strain relief, 3x1.33 mm², 250Vac max.
  
SCE-6P6
€9,90
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Steel Sub-panel for 152 mm² enclosure
  
SCE-8P6
€11,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Steel Sub-panel for 204 x 152 mm enclosure
  
SCE-10P8
€13,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Steel Sub-panel for 254 x 204 mm enclosure
  
SCE-12P10
€17,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Steel Sub-panel for 305 x 254 mm enclosure
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-14P12
SCE-14P12
€26,92
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Steel Sub-panel for 356 x 305 mm enclosure
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-16P14
SCE-16P14
€50,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Steel Sub-panel for 406 x 356 mm enclosure
  
OM-P186
€57,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
Steel Sub-panel for 457 x 406 mm enclosure
Fibreglass Junction Boxes - with solid covers
  
OM-AM743
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Non-metallic junction box with mounting feet, 172H x 102W x 92 mm D
  
OM-AM743SF
€73,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Non-metallic junction box without mounting feet, 172H x 102W x 92 mm D
  
OM-PA74
€19,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sub-panel for OM-AM743 models
 
  
OM-AM943
€89,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Non-metallic junction box with mounting feet, 229H x 102W x 92 mm D
  
OM-AM943
€89,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Non-metallic junction box without mounting feet, 229H x 102W x 92 mm D
  
OM-PA94
€23,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sub-panel for OM-AM943 models
 

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: For 22 mm button holes add “22” to the end of the model number, no additional cost. Mounting feet included on 4 button or larger models.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.