Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

IP66 Operator Control Boxes with Sloping Front Panel

SCE-ELJ Series Operator Consolets

Sloping front enclosures for control box applications | SCE-ELJ Series Operator Consolets

Sloping front enclosures for control box applications

323,08 SCE-8C16ELJ

1 year warranty
  • 1.6 mm thick Carbon Steel
  • Oil-Resistant Gasket
  • Surface Inclined 30° or 60°
  • Standoffs Provided for Mounting Optional Sub-Panels
  • Polyamide Hinges Easily Removed for Machining
  • Door Opens 180°
  • Provisions for Cable Door Stops on SCE-12C, SCE16C and SCE-20C Models
  • Black Mini Quarter Turn Latches
  • Latches are Opened or Closed with a Screwdriver
  • Sealing Washers and Hole Plugs Included
  • Earth Studs on Door and Body
  • Mounting Holes in Bottom
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Designed to house electrical and electronic controls, instruments, and components. The SCE-ELJ provides protection from dust, dirt, oil and water. These consolets can be used indoors or outdoors and can be mounted on either of two sides to give a control surface inclined 30° or 60°. They can also be mounted on benches, machines, or pedestals. Finished in ANSI-61 grey powder coating inside and out, optional sub-panels are powder coated white.

Industry Standards : IS2
NEMA Type 4, 12 and 13
UL Listed Type 4 and 12
CSA Type 4 and 12
IEC 60529 IP 66

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Optional Sub-panel Sold Separately
  
SCE-8C8ELJ
253,32
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Operator interface box, 203 H x 203 mm W sloped panel
  
SCE-8P8C
15,37
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-panel for SCE-8C8ELJ, 152 x 171 mm
   
  
SCE-8C12ELJ
263,21
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Operator interface box, 203 H x 305 mm W sloped panel
  
SCE-8P12C
23,28
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-panel for SCE-8C12ELJ, 152 x 273 mm
   
  
SCE-8C16ELJ
323,08
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Operator interface box, 203 H x 406 mm W sloped panel
  
SCE-8P16C
32,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sub-panel for SCE-8C16ELJ, 152 x 375 mm
   
  
SCE-8C20ELJ
326,49
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Operator interface box, 203 H x 508 mm W sloped panel
  
SCE-8P20C
38,47
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-panel for SCE-8C20ELJ, 152 x 476 mm
   
  
SCE-12C12ELJ
301,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Operator interface box, 305 H x 305 mm W sloped panel
  
SCE-12P12C
35,91
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-panel for SCE-12C12ELJ, 240 x 273 mm
   
  
SCE-12C16ELJ
336,91
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Operator interface box, 305 H x 406 mm W sloped panel
  
SCE-12P16C
47,32
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for SCE-12C16ELJ, 240 x 375 mm
   
  
SCE-12C20ELJ
392,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Operator interface box, 305 H x 508 mm W sloped panel
  
SCE-12P20C
67,10
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-panel for SCE-12C20ELJ, 240 x 476 mm
   
  
SCE-12C24ELJ
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Operator interface box, 305 H x 610 mm W sloped panel
  
SCE-12P24C
77,17
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-panel for SCE-12C24ELJ, 240 x 578 mm
   
  
SCE-16C16ELJ
377,73
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Operator interface box, 406 H x 406 mm W sloped panel
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-16P14
SCE-16P14
50,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for SCE-16C16ELJ, 375 x 327 mm
   
  
SCE-16C20ELJ
424,10
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Operator interface box, 406 H x 508 mm W sloped panel
  
SCE-16P20C
74,96
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for SCE-16C20ELJ, 327 x 476 mm
   
  
SCE-16C24ELJ
465,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Operator interface box, 406 H x 610 mm W sloped panel
  
SCE-16P24C
104,49
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for SCE-16C24ELJ, 327 x 578 mm
   
  
SCE-20C20ELJ
487,95
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Operator interface box, 508 H x 508 mm W sloped pane
  
SCE-20P20C
99,53
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-panel for SCE-20C20ELJ, 416 x 476 mm
   
  
SCE-20C24ELJ
559,99
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Operator interface box, 508 H x 610 mm W sloped panel
  
SCE-20P24C
111,73
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-panel for SCE-20C24ELJ, 416 x 578 mm
   
Accessories
  
SCE-CBL15
€47,21
Lieferzeit: 5 Wochen
 
380 mm door stop cable, 135° for SCE-12C & SCE-16C consoles
  
SCE-CBL20
€51,52
Lieferzeit: 3 Wochen
 
500 mm door stop cable, 135° for SCE-20C consolets
  
SCE-MINIQPL
€22,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pad locking latch cover (quantity 1)
  
SCE-MINIQKLB
€130,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
Black key locking lever knob
Pedestal Base and Column Accessories
  
SCE-18SBASE
€259,51
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pedestal Base 457 x 457 x 25 mm
  
SCE-24SBASE
€551,27
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pedestal Base 610 x 610 x 25 mm
  
SCE-44CCOL
€412,65
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Straight Column 100 x 100 x 890 mm
  
SCE-66CCOL
€675,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Straight Column 150 x 150 x 890 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Sub-panels sold separately.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.