Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

IP66 Stainless Steel 30mm & 22 mm Pushbutton Enclosures

SCE-PBSS Series Stainless Steel Push Button Enclosures

Stainless Steel Switch Enclosures | SCE-PBSS Series Stainless Steel Push Button Enclosures

Stainless Steel Switch Enclosures

575,66 SCE-6PBSS

1 year warranty
  • 1.9 mm thick Stainless Steel Type 304
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth
  • Captive Cover Screws Thread Into Sealed Wells
  • 4-Way Pushbutton Holes Accept All Brands of Oil-Tight Pushbuttons, Switches and Pilot Lights
  • Oil-Resistant Door Gasket
  • IP66 Ingress Protection Rating
  • Can Be Special Ordered in Type 316 Stainless Steel
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Application
Designed to house standard pushbuttons, switches and pilot lights in wet and hosed-down areas and in corrosive atmospheres.

Finish
#4 brushed finish on all exterior surfaces.

Industry Standards
NEMA Type 4, 4X, 12 & 13
UL Listed Type 4, 4X, & 12
CSA Type 4, 4X & 12
IEC 60529 IP 66
SCE_PBSS_PBXSS Series Dimension Diagrams
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Stainless Steel 30mm Push Button Enclosures
SCE-1PBSS
316,87
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1 PB enclosure, H 89, W 83, D 70 mm
SCE-2PBSS
340,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 PB enclosure, H 146, W 83, D 70 mm
SCE-3PBSS
369,32
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3 PB enclosure, H 203, W 83, D 70 mm
SCE-4PBSS
440,99
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 PB enclosure (1x4), H 260, W 83, D 70 mm
SCE-4PBXSS
517,15
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 PB enclosure (1x4), H 254, W 102, D 121 mm
SCE-4SPBSS
453,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 PB enclosure (2x2), H 184, W 159, D 76 mm
SCE-6PBSS
575,66
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6 PB enclosure (2x3), H 241, W 159, D 76 mm
SCE-9PBSS
643,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
9 PB enclosure (3x3), H 241, W 216, D 76 mm
SCE-12PBSS
819,39
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 PB enclosure (3x4), H 298, W 216, D 76 mm
SCE-16PBXSS
662,52
Lieferzeit: 3 Wochen
 
16 PB enclosure (4x4), H 298, W 273, D 121 mm
Stainless Steel 22mm Push Button Enclosures
SCE-1PBSSI
316,87
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1 PB enclosure, H 89, W 83, D 70 mm
SCE-2PBSSI
363,22
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2 PB enclosure, H 146, W 83, D 70 mm
SCE-3PBSSI
380,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 PB enclosure, H 203, W 83, D 70 mm
SCE-4PBSSI
440,99
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 PB enclosure (1x4), H 260, W 83, D 70 mm
SCE-4PBXSSI
517,15
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 PB enclosure (1x4), H 254, W 102, D 121 mm
SCE-4SPBSSI
472,29
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 PB enclosure (1x4), H 184, W 159, D 76 mm
SCE-6PBSSI
575,66
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6 PB enclosure (2x3), H 241, W 159, D 76 mm
SCE-9PBSSI
643,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
9 PB enclosure (3x3), H 241, W 216, D 76 mm
SCE-12PBSSI
819,39
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 PB enclosure (3x4), H 298, W 216, D 76 mm
SCE-16PBXSSI
685,06
Lieferzeit: 3 Wochen
 
16 PB enclosure (4x4), H 298, W 273, D 121 mm
Accessories
OMPBD7-AHA1
€42,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
30mm to 22mm Adapter (mount 22mm PB's in 30mm holes), stainless steel
POWER CORD-SE-M16
€18,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
2.4 metre long Power cable with M16 cable gland strain relief, 3x1.33 mm², 250Vac max.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.