Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

IP66 Junction Electrical Enclosures. Sizes from 150 x 100 to 500 x 500 mm

SCE-ELJ Series Enviroline® Junction Electrical Enclosures

IP66 Junction Electrical Enclosures. Sizes from 150 x 100 to 500 x 500 mm  | SCE-ELJ Series Enviroline® Junction Electrical Enclosures

116,13 SCE-604ELJ

1 year warranty
  • Made from 1.6 mm Thick Carbon Steel
  • IP66 Rated for Water and Dust Protection
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth
  • Flange Trough Collar Around All Sides of Door Opening
  • Oil-Resistant Gasket
  • Standoffs Provided for Mounting Optional Panels
  • Removable Stainless Steel Hinge Pins
  • Doors Open 180º
  • Black Mini ¼ Turn Latches
  • Latches Are Opened or Closed with a Screwdriver
  • Sealing Washers and Hole Plugs Included
  • Earth Terminal Stud on Door and Body
  • Optional Mounting Feet Available
  • Viewing Window Available in 10"x 8" to 20"x 20"
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Application
IP66 rated electrical enclosures and cabinets can be used indoors or outdoors. These enclosures are designed with hinge pins for easy door removal and have standoffs for mounting sub-panels. They are designed to house electrical controls, instruments and components in areas, which may be regularly hosed down or are in very wet or oily conditions. The SCE-ELJ series electrical enclosure and cabinets provides protection against windblown rain and dust, splashing or hose directed water, and external formation of ice.

Finish
ANSI-61 grey powder coating inside and out over phosphatized surface. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards
NEMA Type 4, 12, & 13
UL Listed Type 4 & 12
CSA Type 4 & 12
IEC 60529 IP 66
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IP66 ELECTRICAL ENCLOSURES - sub-panels sold separately
SCE-604ELJ
116,13
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6" H, 4" W, 4" D
SCE-6P4J
7,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sub-Panel for 6x4
 
SCE-606ELJ
122,97
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6" H, 6" W, 4" D
SCE-6P6J
10,10
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-Panel for 6x6
 
SCE-806ELJ
116,63
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8" H, 6" W, 4" D
SCE-8066ELJ
151,26
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8" H, 6" W, 6" D
SCE-8P6J
11,98
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-Panel for 8x6
 
SCE-1008ELJ
179,54
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10" H, 8" W, 4" D
SCE-10086ELJ
177,95
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10" H, 8" W, 6" D
SCE-10P8J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Sub-Panel for 10x8
 
SCE-1210ELJ
195,93
Lieferzeit: 5 Wochen
 
12" H, 10" W, 6" D
SCE-12108ELJ
253,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
12" H, 10" W, 8" D
SCE-12P10J
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Sub-Panel for 12x10
 
SCE-1212ELJ
252,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
12" H, 12" W, 6" D
SCE-12P12J
24,88
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-Panel for 12x12
 
SCE-1412ELJ
285,06
Lieferzeit: 3 Wochen
 
14" H, 12" W, 6" D
SCE-14128ELJ
279,81
Lieferzeit: 5 Wochen
 
14" H, 12" W, 8" D
SCE-14P12J
29,74
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-Panel for 14x12
 
SCE-1614ELJ
332,96
Lieferzeit: 5 Wochen
 
16" H, 14" W, 6" D
SCE-16148ELJ
343,56
Lieferzeit: 3 Wochen
 
16" H, 14" W, 8" D
SCE-16P14J
50,17
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-Panel for 16x14
 
SCE-20166ELJ
369,96
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20" H, 16" W, 6" D
SCE-20168ELJ
349,99
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20" H, 16" W, 8" D
SCE-20P16J
75,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
Sub-Panel for 20x16
 
SCE-20206ELJ
411,30
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20" H, 20" W, 6" D
SCE-20208ELJ
410,56
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20" H, 20" W, 8" D
SCE-202010ELJ
459,18
Lieferzeit: 3 Wochen
 
20" H, 20" W, 10" D
SCE-20P20J
91,26
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-Panel for 20x20
 
Accessories
Mini ¼ Turn Door Latches for Additional Security and Easy Access
SCE-MINIQLB
€83,02
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Black Non-locking Lever Knob
SCE-MINIQKLB
€130,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
Black Key Locking Lever Knob
SCE-MINIQ6MS
€99,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
Black 6mm Square with Hand Key (large)
Drip Shield Kit - includes stainless steel screws and sealing washers
SCE-DS12N4
€88,23
Lieferzeit: 3 Wochen
 
for 12" wide electrical enclosures
SCE-DS16N4
€101,38
Lieferzeit: 3 Wochen
 
for 16" wide electrical enclosures
SCE-DS20N4
€106,31
Lieferzeit: 3 Wochen
 
for 20" wide electrical enclosures
Swing Out Panel Kits for Enviroline Series - allows installation of sub-panels in front of enclosure with swing out access.
SCE-ELSP12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Swing Out Kit for 12" H enclosure
SCE-ELSP14
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Swing Out Kit for 14" H enclosure
SCE-ELSP16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Swing Out Kit for 16" H enclosure
SCE-ELSP20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Swing Out Kit for 20" H enclosure
Mounting Foot Kits in Zinc Plated or Stainless Steel
SCE-ELJMFK
€63,83
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 mounts and fasteners per kit NEMA 4 & 12
SCE-ELJMFKSS
€113,97
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 mounts and fasteners per kit NEMA 4, 4X & 12
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) SCE-604ELJ IP66 Enviroline Enclosure, €116,13
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.