Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Enclosure Leg Kits

SCE-FK series

Enclosure Leg Kits | SCE-FK series

Enclosure Leg Kits

254,57 SCE-FK0608

  • Use with Free Standing or Wall Mount Enclosures
  • 6, 12, 15, 18 and 24" Heights
  • Gray Powder Coat Steel or 304, 316 Stainless Steel
  • For Enclosures 20" or Wider, and 8" or Deeper
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Leg kits can be installed on most wall mounted enclosures with a width of 20" or more. They can also be installed on SCE free standing enclosures. Kits include two stands made from carbon steel and finished with ANSI-61 high solids re-coatable ANSI-61 gray powder coat. Stainless Steel parts are made from Stainless Steel Type 304 with #4 brushed finish. The “SS6” models are made from 316 Stainless Steel with a #4 brushed finish.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Gray Steel - Height x Depth
SCE-FK0608
254,57
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6" H x 8" D
SCE-FK0610
265,09
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6" H x 10" D
SCE-FK0612
293,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6" H x 12" D
SCE-FK0624
406,03
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6" H x 24" D
SCE-FK1208
317,69
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 8" D
SCE-FK1210
334,50
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 10" D
SCE-FK1212
351,34
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 12" D
SCE-FK1216
406,03
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 16" D
SCE-FK1218
424,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 18" D
SCE-FK1220
448,04
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 20" D
SCE-FK1224
456,51
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 24" D
SCE-FK1512
406,03
Lieferzeit: 3 Wochen
 
15" H x 12" D
SCE-FK1516
424,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
15" H x 16" D
SCE-FK1518
462,77
Lieferzeit: 3 Wochen
 
15" H x 18" D
SCE-FK1524
509,05
Lieferzeit: 3 Wochen
 
15" H x 24" D
SCE-FK1808
382,90
Lieferzeit: 3 Wochen
 
18" H x 8" D
SCE-FK1810
406,03
Lieferzeit: 5 Wochen
 
18" H x 10" D
SCE-FK1812
424,93
Lieferzeit: 3 Wochen
 
18" H x 12" D
SCE-FK1816
475,45
Lieferzeit: 3 Wochen
 
18" H x 16" D
SCE-FK1824
570,76
Lieferzeit: 3 Wochen
 
18" H x 24" D
SCE-FK2412
448,09
Lieferzeit: 3 Wochen
 
24" H x 12" D
304SS - Height x Depth
SCE-FK1208SS
873,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 8" D
SCE-FK1210SS
925,56
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 10" D
SCE-FK1212SS
999,17
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 12" D
SCE-FK1216SS
1.136,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 16" D
SCE-FK1218SS
1.199,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 18" D
SCE-FK1224SS
1.252,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 24" D
SCE-FK1512SS
1.220,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
15" H x 12" D
SCE-FK1518SS
1.336,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
15" H x 18" D
SCE-FK1524SS
1.410,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
15" H x 24" D
SCE-FK2410SS
1.325,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
24" H x 10" D
SCE-FK1212SS6
1.199,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 12" D
SCE-FK1218SS6
1.431,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 18" D
SCE-FK1224SS6
1.525,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12" H x 24" D
SCE-FK1512SS6
1.464,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
15" H x 12" D
SCE-FK1518SS6
1.600,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
15" H x 18" D
SCE-FK1524SS6
1.695,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
15" H x 24" D
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) SCE-FK1208 Leg kit for 8, €317,69
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.