Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Plastic, Heavy-Duty, Weatherproof Enclosure. IP66

OM-AMHD-R Series Solar Battery Box

Weatherproof plastic enclosure | OM-AMHD-R Series Solar Battery Box

Weatherproof plastic enclosure

413,43 OM-AMHD1860RLF

1 year warranty CE
  • Protect Controls and Components Indoors or Outdoors
  • Suited for Corrosive and Marine Environments
  • Integral Mounting Flanges
  • UL 94 Flammability Rating
  • UV Stabilized for Outdoor Use
  • 300 Series SS Hardware and Continuous Hinge
  • Optional Sub-Panels and Pole Mounting Kit Available
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OM-AMHD-R Series enclosures are especially well suited for corrosive or marine environments. This enclosure comes with a raised cover and two snap latches, that can be pad locked, and has 5 mm thick walls for extra strength. Popular options are the pole mount kits and the aluminium or steel sub-panels that mount in the rear of the enclosure.

Industry Standards
UL Types: 1, 2, 3, 4, 4X, 12 and 13
CSA Types: 1, 2, 3, 3R, 4 4X, 12 and 13
NEMA Types: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 and 13
IEC 60529 Type: IP66

Specifications
Temperature Rating: -35 to 130 °C
Color: Grey–RAL 7035
Weight: 11.3 kg
Box and Cover: Compression moulded fibreglass reinforced polyester
Gasket: Closed cell neoprene
External Hardware: 300 series stainless steel
Internal Hardware: Brass inserts and plated screws
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
OM-AMHD1860RLF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Plastic enclosure 457 H x 406 W x 254 mm
  
OM-P186
57,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
Steel sub-panel, painted white, 429 x 378 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-PA186
OM-PA186
76,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
Aluminium sub-panel, 429 x 378 mm
  
OM-AMPOLEMNT16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Pole mount kit for 406 mm wide enclosure
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with screws to mount optional sub-panel.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.