Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Application
Designed for use as electrical junction
boxes, terminal wiring boxes, instrument
housings, and electrical control enclosures.
Provides protection from dust, dirt, oil
and water.
Finish
ANSI-61 grey powder coating inside and
out over phosphatized surfaces. Optional
panels are powder coated white.
Industry Standards
NEMA Type 12 & Type 13
UL Listed Type 12
CSA Type 12
IEC 60529 IP 55
*Alle Preisangaben in Euro. Ordering Example: (1) SCE-404CH IP55 Continuous Hinge Steel Enclosure, €95,26
Verwandte Produkte:
OMPBD7 Series Non-illuminated Heavy Duty/Oil Tight Pushbuttons