Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

IP55 Steel Enclosures for 22mm & 30 mm Switch Bodies

SCE-PB Series Pushbutton Enclosures

Boxes for mounting 22mm & 30 mm Switches | SCE-PB Series Pushbutton Enclosures

Boxes for mounting 22mm & 30 mm Switches

206,75 SCE-6PB

1 year warranty
  • Made from 1.9mm Thick Carbon Steel
  • IP55 Rated for Dust and Water Protection
  • Continuously Welded Seams
  • Captivated Cover Screws Thread Into Sealed Wells
  • 4-way Puhbutton Holes Accept all Brands of Oil-Tight Pushbuttons, Switches and Pilot Lights
  • Hole Diameter is 30.5mm
  • Oil-Resistant Gasket
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Application
Designed to offer protection for oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights from dust, water, dirt and oil.

Finish
ANSI-61 grey powder over phosphatized surfaces.

Industry Standards
NEMA Type 12 & Type 13
UL Listed Type 12
CSA Type 12
IEC 60529 IP 55
SCE_PB Series Dimensions Diagram
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IP55 Steel Boxes for 30.5mm Switch Bodies
SCE-1PB
113,24
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1 cut-out enclosure, H 89 W 83 D 70 mm
SCE-2PB
129,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 cut-out enclosure, H 146 W 83 D 70 mm
SCE-3PB
146,97
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3 cut-out enclosure, H 203 W 203 D 70 mm
SCE-4PB
161,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4 cut-out enclosure (1x4), H 260 W 83 D 70 mm
SCE-4SPB
179,62
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 cut-out enclosure (2x2), H 184 W 159 D 76 mm
SCE-5PB
175,25
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 cut-out enclosure, H 318 W 83 D 70 mm
SCE-6PB
206,75
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6 cut-out enclosure (2x3), H 241 W 159 D 76 mm
SCE-6PBVL
194,90
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6 cut-out enclosure (1x6),H 375 W 83 D 70 mm
SCE-8PB
232,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
8 cut-out enclosure (1x8), H 515 W 83 D 70 mm
SCE-9PB
239,47
Lieferzeit: 3 Wochen
 
9 cut-out enclosure (3x3), H 241 W 216 D 76 mm
SCE-12PB
267,79
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 cut-out enclosure (3x4), H 298 W 216 D 76 mm
IP55 Steel 22mm Pushbutton Enclosures
SCE-1PBI
113,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 cut-out enclosure, H 89 W 83 D 70 mm
SCE-2PBI
129,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 cut-out enclosure, H 146 W 83 D 70 mm
SCE-3PBI
146,33
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3 cut-out enclosure, H 203 W 203 D 70 mm
SCE-4PBI
161,15
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 cut-out enclosure (1x4), H 260 W 83 D 70 mm
SCE-4SPBI
179,62
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 cut-out enclosure (2x2), H 184 W 159 D 76 mm
SCE-5PBI
175,25
Lieferzeit: 3 Wochen
 
5 cut-out enclosure, H 318 W 83 D 70 mm
SCE-6PBI
215,18
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6 cut-out enclosure (2x3), H 241 W 159 D 76 mm
SCE-6PBVLI
194,90
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6 cut-out enclosure (1x6), H 375 W 83 D 70 mm
SCE-8PBI
232,89
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8 cut-out enclosure (1x8), H 515 W 83 D 70 mm
SCE-9PBI
239,47
Lieferzeit: 3 Wochen
 
9 cut-out enclosure (3x3), H 241 W 216 D 76 mm
SCE-12PBI
267,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
12 cut-out enclosure (3x4), H 298 W 216 D 76 mm
Base and Column Accessories
SCE-18SBASE
€259,51
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pedestal Base 457 x 457 x 25 mm
SCE-24SBASE
€551,27
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pedestal Base 610 x 610 x 25 mm
SCE-44CCOL
€412,65
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Straight Column 100 x 100 x 890 mm
SCE-44PBCOL
€536,32
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Angled Column 100 x 100 x 890 mm
SCE-66CCOL
€675,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Straight Column 150 x 150 x 890 mm
SCE-66PBCOL
€808,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Angled Column 150 x 150 x 890 mm
OMPBD7-AHA1
€42,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
30mm to 22mm Adapter (mount 22mm PB's in 30mm holes), stainless steel
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) SCE-1PB IP55 rated Pushbutton Enclosure, €113,24
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.