Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Application
Designed to house electrical controls,
instruments and components in areas
that do not require oil, water and dust
tight protection.
Finish
Optional precaution blue texture, safety
orange or taupe tan textured power coat
finish inside and out over phosphatized
surface. Panels are powder coated
to match the enclosure.
Industry Standards
NEMA Type 1
UL Listed Type 1
CSA Type 1
IEC 60529 IP 30
*Alle Preisangaben in Euro. Ordering Example: (1) SCE - 18N1606NK-T Type 1 Encloser with Knockout, €371,07