Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Explosion-Proof Thermostat

REX1850

Explosion-Proof Thermostat | REX1850

Explosion-Proof Thermostat

185,13 REX1850

1 year warranty CE
  • Hazardous Locations Application
  • Compact Design
  • DIN Rail Mountable
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The design of the thermostat ensures high accuracy, small switching difference (hysteresis) and a long service life. Because of the high switching capacity of the thermostat, heaters can usually be directly connected and switched, without the need for additional relays.

SPECIFICATIONS
Explosion Proof To EN: Ex protection type II 2 GD
Conformity Certificate:
    Gases: Ex db IIC T6 Gb
    Dusts: Ex tb IIIC T85 °C Db
Switching Capacity:
    Max: AC 250 V 10 A
    Min: DC 1.5 V 5 mA
Service Life at Max Load: >100,000 cycles
Sensor Element: Thermostatic bi-metal
Contact Type (1-Pole): Normally Closed (NC), opens with rising temperature
Connection Cable: AWG 18 to 14 (1.0 to 2.5 mm²), length 3 ft (1 m)
Housing: Aluminum, silver anodized
Mounting: Clip for 35 mm DIN rail, EN 60715 screw mounting M5, optional sideways mounting
Specifications are subject to change without notice. Suitability of this product for its intended use and any associated risks must be determined by the end customer/buyer in its final application.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
REX1850
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermostat, explosion-proof, NC-open on rise, 15°C (59°F), 250V
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.