Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Screw Cover, Wall-Mount, Electrical Enclosures in sizes from 100 x 100 to 400 x 350 mm

SCE-60 and SCE-40 Series

Screw Cover, Wall-Mount, Electrical Enclosures in sizes from 100 x 100  to 400 x 350 mm | SCE-60 and SCE-40 Series

104,91 SCE-404SC

1 year warranty
  • Made from 1.9mm Thick Carbon Steel
  • IP55 Rated for Dust and Water Protection
  • Seams Continuously Welded and Ground Smooth, No Holes or Knockouts
  • Captivated Cover Screws Thread Into Sealed Wells
  • Oil Resistant Gasket
  • Standoffs Provided for Mounting Optional Panels
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Application
Designed for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, instrument housings, and electrical control enclosures. Provides protection from dust, oil and water.

Finish
ANSI-61 grey powder coating inside and out over phosphatized surfaces. Optional panels are powder coated white.

Industry Standards
NEMA Type 12 & Type 13
UL Listed Type 12
CSA Type 12
IEC 60529 IP 55
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Electrical Enclosures - sub-panels sold separately
  
SCE-404SC
104,91
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4"H x 4"W x 3"D
  
SCE-4044SC
109,19
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4"H x 4"W x 4"D            
  
SCE-604SC
112,76
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6"H x 4"W x 3"D
  
SCE-6044SC
124,70
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6"H x 4"W x 4"D
  
SCE-6P4
10,71
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Sub-panel for 6" x 4"      
  
SCE-606SC
131,22
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6"H x 6"W x 4"D
  
SCE-6P6
9,90
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for 6" x 6"        
  
SCE-806SC
136,60
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8"H x 6"W x 3.5"D
  
SCE-8066SC
132,72
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8"H x 6"W x 6"D
  
SCE-8P6
11,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for 8" x 6"     
  
SCE-808SC
152,85
Lieferzeit: 5 Wochen
 
8"H x 8"W x 4"D
  
SCE-8P8
12,21
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for 8" x 8"     
  
SCE-1008SC
167,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
10"H x 8"W x 4"D
  
SCE-10086SC
188,68
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10"H x 8"W x 6"D
  
SCE-10P8
13,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for 10" x 8"      
  
SCE-1010SC
186,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10"H x 10"W x 4"D
  
SCE-10106SC
208,16
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10"H x 10"W x 6"D
  
SCE-10P10
18,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subpanel for 10" x 10"
  
SCE-1210SC
212,46
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12"H x 10"W x 5"D
  
SCE-121010SC
323,08
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12"H x 10"W x 10"D
  
SCE-12P10
17,76
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for 12" x 10"      
  
SCE-1212SC
249,34
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12"H x 12"W x 6"D
  
SCE-12P12
23,95
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for 12" x 12"      
  
SCE-1412SC
274,56
Lieferzeit: 3 Wochen
 
14"H x 12"W x 6"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-14P12
SCE-14P12
26,92
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for 14" x 12"     
  
SCE-1614SC
281,05
Lieferzeit: 3 Wochen
 
16"H x 14"W x 6"D
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCE-16P14
SCE-16P14
50,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Sub-panel for 16" x 14"      
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) SCE-404SC IP55 Enclosure with Screw Cover, €104,91
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.