Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

IP55 Sloping Front Steel Enclosures for 22mm & 30 mm Switch Bodies

SCE-PBA Series Sloping Pushbutton Enclosures

Sloping Front switch panels | SCE-PBA Series Sloping Pushbutton Enclosures

Sloping Front switch panels

287,41 SCE-6PBA

1 year warranty
  • 1.9 mm thick Carbon Steel
  • Continuously Welded Seams
  • Captivated Cover Screws Thread Into Sealed Wells
  • 4-Way Pushbutton Holes Accept All Brands of Oil-Tight Pushbuttons, Switches and Pilot Lights
  • Oil-Resistant Gasket
  • IP55 Environmental Rating
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Application
Designed to offer protection for all standard brands of oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights where slanted surfaces are desired. It offers protection from dust, dirt, oil and water.

Finish
ANSI-61 grey powder coating inside and out over phosphatized surfaces.

Industry Standards
NEMA Type 12 & Type 13
UL Listed Type 12
CSA Type 12
IEC 60529 IP 55
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IP55 Front Sloping Enclosures for 30.5mm Pushbuttons
SCE-1PBA
167,34
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1 cut-out enclosure, H=89, W=83, D(C)=123, D(D)=90 mm
SCE-2PBA
194,51
Lieferzeit: 3 Wochen
 
2 cut-out enclosure, H=89, W=140, D(C)=123, D(D)=90 mm
SCE-3PBA
221,59
Lieferzeit: 3 Wochen
 
3 cut-out enclosure, H=89, W=197, D(C)=123, D(D)=90 mm
SCE-4PBA
249,83
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 cut-out enclosure (1x4), H=89, W=254, D(C)=123, D(D)=90 mm
SCE-4SPBA
263,56
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 cut-out enclosure (2x2), H=184, W=159, D(C)=172, D(D)=173 mm
SCE-6PBA
287,41
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6 cut-out enclosure (2x3), H=184, W=216, D(C)=172, D(D)=173 mm
SCE-8PBA
364,98
Lieferzeit: 3 Wochen
 
8 cut-out enclosure (2x4), H=184, W=273, D(C)=172, D(D)=173 mm
SCE-9PBA
380,21
Lieferzeit: 3 Wochen
 
9 cut-out enclosure (3x3), H=241, W=216, D(C)=200, D(D)=222 mm
SCE-10PBA
404,11
Lieferzeit: 3 Wochen
 
10 cut-out enclosure (2x5), H=184, W=330, D(C)=172, D(D)=173 mm
SCE-12PBA
441,01
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 cut-out enclosure (2x6), H=184, W=388, D(C)=172, D(D)=173 mm
SCE-12SPBA
395,50
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 cut-out enclosure (3x4), H=298, W=216, D(C)=229, D(D)=272 mm
SCE-16PBA
471,40
Lieferzeit: 3 Wochen
 
16 cut-out enclosure (4x4), H=298, W=273, D(C)=229, D(D)=272 mm
IP55 Front Sloping Enclosures for 22mm Pushbuttons
SCE-1PBAI
167,34
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1 cut-out enclosure, H=89, W=83, D(C)=123, D(D)=90 mm
SCE-2PBAI
172,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
2 cut-out enclosure, H=89, W=140, D(C)=123, D(D)=90 mm
SCE-3PBAI
207,94
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3 cut-out enclosure, H=89, W=197, D(C)=123, D(D)=90 mm
SCE-4PBAI
249,83
Lieferzeit: 3 Wochen
 
4 cut-out enclosure (1x4), H=89, W=254, D(C)=123, D(D)=90 mm
SCE-4SPBAI
239,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4 cut-out enclosure (2x2), H=184, W=159, D(C)=172, D(D)=173 mm
SCE-6PBAI
280,18
Lieferzeit: 3 Wochen
 
6 cut-out enclosure (2x3), H=184, W=216, D(C)=172, D(D)=173 mm
SCE-8PBAI
347,64
Lieferzeit: 5 Wochen
 
8 cut-out enclosure (2x4), H=184, W=273, D(C)=172, D(D)=173 mm
SCE-9PBAI
380,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
9 cut-out enclosure (3x3), H=241, W=216, D(C)=200, D(D)=222 mm
SCE-10PBAI
372,34
Lieferzeit: 5 Wochen
 
10 cut-out enclosure (2x5), H=184, W=330, D(C)=172, D(D)=173 mm
SCE-12PBAI
413,85
Lieferzeit: 3 Wochen
 
12 cut-out enclosure (2x6), H=184, W=388, D(C)=172, D(D)=173 mm
SCE-12SPBAI
421,49
Lieferzeit: 4 Wochen
 
12 cut-out enclosure (3x4), H=298, W=216, D(C)=229, D(D)=272 mm
SCE-16PBAI
470,00
Lieferzeit: 3 Wochen
 
16 cut-out enclosure (4x4), H=298, W=273, D(C)=229, D(D)=272 mm
Base and Column Accessories
SCE-18SBASE
€259,51
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pedestal Base 457x 457 x 25 mm
SCE-24SBASE
€551,27
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pedestal Base 610 x 610 x 25 mm
SCE-44CCOL
€412,65
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Straight Column 100 x 100 x 890 mm
SCE-44PBCOL
€536,32
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Angled Column 100 x 100 x 890 mm
SCE-66CCOL
€675,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Straight Column 152 x 152 x 890 mm
SCE-66PBCOL
€808,86
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Angled Column 152 x 152 x 890 mm
OMPBD7-AHA1
€42,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
30mm to 22mm Adapter (mount 22mm PB's in 30mm holes), stainless steel
POWER CORD-SE-M16
€18,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
2.4 metre power cable with M16 cable gland strain relief, 3x1.33 mm⊃, 250Vac max.
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) SCE-1PBA IP55 Angled Front Pushbutton Enclosure, €167,34
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.