Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Edelstahl-Gehäuse:


Edelstahl-Gehäuse und Schränke werden in verschiedenen Größen und Montagearten angeboten, z. B. zur Wandmontage oder als freistehende Schränke. Diese Gehäuse in IP65 schützen elektrische und elektronische Komponenten, Geräte und Bedienelemente vor Umgebungseinflüssen und bieten im Freien einen Wetterschutz. Edelstahl-Gehäuse sind auch in Pultform für Nassreinigungs-Anwendungen lieferbar.

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

SCE-ELJSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures
SCE-ELJSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures
NEMA Type 4X 304 and 316 Stainless Steel Enviroline® Junction Enclosures for outdoor and wash down applications, 6x4 to 16x14 sizes
JETZT BESTELLEN »
SCE-ELJW Series Electrical Cabinet
SCE-ELJW Series Electrical Cabinet
NEMA Type 4 Enviroline® Junction Outdoor Electrical Enclosures with Viewing Window, in Carbon or Stainless Steel
JETZT BESTELLEN »
WD Series Wire Duct
WD Series Wire Duct
Wiring Duct for Routing and Organizing Wire in Control Panels
JETZT BESTELLEN »
SCE-PBSS Series Stainless Steel Push Button Enclosures
SCE-PBSS Series Stainless Steel Push Button Enclosures
NEMA Type 4x Stainless Steel 30mm & 22 mm Pushbutton Enclosures
JETZT BESTELLEN »
SCE-TJ Series Wall Mounted Junction Box
SCE-TJ Series Wall Mounted Junction Box
Junction Boxes - Wall Mount NEMA 4 & 4X Electrical Enclosures for Through Wiring and Housing Electrical Components and Instruments - Sizes 9 x 12 to 9 x 36"
JETZT BESTELLEN »
DRTB-Rail Series
DRTB-Rail Series
DIN Rails, Standard and Pre-Cut Lengths
JETZT BESTELLEN »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.