Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

  Discontinued - Thermostats

FGT100_200 Series

Thermostats | FGT100_200 Series

Thermostats

1 year warranty CE
  • Integrated 35 mm DIN Rail Mounting Features (EN 50022)
  • Adjustable Temperature Control
  • Broad Temperature Range
  • 100,000 Cycle Rating at 100 to 250 Vac
  • Versions Differentiated by Button Color
  • Compact and Lightweight
Regler, Anzeiger und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This series has been discontinued - please see the KT011-Series or KTO-KTS-Series as the suggested replacements


These easy to use thermostats are ideal for heating and cooling applications. The thermostats can easily be mounted on a DIN rails.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FGT100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
-10 to 50°C normally closed
FGT101
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
14 to 122°F normally closed
FGT200
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60°C normally open
FGT201
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
32 to 140°F normally open
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual. DIN rail sold separately.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.