Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelementfühler mit angegossenem Miniatur-Thermoelementstecker

Modell H*MQ

H*MQ Thermoelementfühler | Modell H*MQ

H*MQ Thermoelementfühler

  • 150 und 300 mm Länge
  • Manteldurchmesser von 0,25 bis 3,0 mm
  • Messtemperatur 304 SS-Mantel bis zu 898°C
  • Messtemperatur Inconel-Mantel bis zu 1148°C
  • Maximale Temperatur des Thermoelementsteckers 260°C
  • ANSI- oder IEC-Farbcodierte Anschlüsse mit integrierter Typenbezeichnung
  • Thermoelement-Kupplung bitte separat bestellen
  • Umweltfreundliches, Cadmium-freies Material aus Flüssigkristall-Polymer
  • Feste und lösbare Klemmverschraubungen lieferbar
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die H*MQ Thermoelementfühler mit angegossenem Miniatur-Thermoelementstecker sind für Einsatzbereiche konzipiert, in denen kleine Durchmesser erforderlich sind.
Fühler mit einem Durchmesser von 1 mm oder größer werden mit angegossenem Stecker geliefert, kleinere Fühler mit Durchmessern von 0,25,  0,50 und 0,75 mm mit abnehmbaren Steckern.

Modellübersicht
Thermoelement-
Typ
Mantel-
ø
Modellnummer
150 mm Länge
Modellnummer
300 mm Länge
EISEN-
KONSTANTAN
304 SS-
Mantel
J 0,25 mm
0,50 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
3,0 mm
HJMQSS-IM025(*)-150
HJMQSS-IM050(*)-150
HJMQSS-IM075(*)-150
HJMQSS-IM100(*)-150
HJMQSS-IM150(*)-150
HJMQSS-IM300(*)-150
HJMQSS-IM025(*)-300
HJMQSS-IM050(*)-300
HJMQSS-IM075(*)-300
HJMQSS-IM100(*)-300
HJMQSS-IM150(*)-300
HJMQSS-IM300(*)-300
NICKEL/CHROM-
NICKEL
304 SS-
Mantel
K 0,25 mm
0,50 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
3,0 mm
HKMQSS-IM025(*)-150
HKMQSS-IM050(*)-150
HKMQSS-IM075(*)-150
HKMQSS-IM100(*)-150
HKMQSS-IM150(*)-150
HKMQSS-IM300(*)-150
HKMQSS-IM025(*)-300
HKMQSS-IM050(*)-300
HKMQSS-IM075(*)-300
HKMQSS-IM100(*)-300
HKMQSS-IM150(*)-300
HKMQSS-IM300(*)-300
NICKEL/CHROM-
KONSTANTAN
304 SS-
Mantel
E 0,25 mm
0,50 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
3,0 mm
HEMQSS-IM025(*)-150
HEMQSS-IM050(*)-150
HEMQSS-IM075(*)-150
HEMQSS-IM100(*)-150
HEMQSS-IM150(*)-150
HEMQSS-IM300(*)-150
HEMQSS-IM025(*)-300
HEMQSS-IM050(*)-300
HEMQSS-IM075(*)-300
HEMQSS-IM100(*)-300
HEMQSS-IM150(*)-300
HEMQSS-IM300(*)-300
KUPFER-
KONSTANTAN
304 SS-
Mantel
T 0,50 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
3,0 mm
HTMQSS-IM050(*)-150
HTMQSS-IM075(*)-150
HTMQSS-IM100(*)-150
HTMQSS-IM150(*)-150
HTMQSS-IM300(*)-150
HTMQSS-IM050(*)-300
HTMQSS-IM075(*)-300
HTMQSS-IM100(*)-300
HTMQSS-IM150(*)-300
HTMQSS-IM300(*)-300
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HKMQSS-IM100G-150
79,58
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelementfühler mit angegossenem Miniatur-Thermoelementstecker, Typ K, IEC-Farbe, Mantel aus rostfreiem Stahl, 1 mm Außendurchmesser, geerdete Messspitze, 150 mm lang
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Für einen Inconel-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in 'IN', ohne Aufpreis.
Für einen 321 SS-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in '321SS', ohne Aufpreis.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.