Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Sie benötigen große Stückzahlen, fragen Sie bei uns an.
Die H*MT Thermoelementfühler mit angegossener Übergangsstelle und PTFE-Ausgleichsleitung sind für Einsatzbereiche konzipiert, in denen kleine Durchmesser erforderlich sind.
Fühler mit 1 mm Durchmesser und größer werden mit angegossener Nylon-Übergangsstelle geliefert, kleinere Fühler mit Durchmessern von 0,25, 0,50 und 0,75 mm mit Metallübergangsstelle.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Für einen Inconel-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in 'IN', ohne Aufpreis. Für einen 321 SS-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in '321SS', ohne Aufpreis. Ordering Example: (1) HKMTIN-IM300U-150 Mantelthermoelement Typ K, Mantel Inconel, Durchmesser 3,0 mm, Spitze ungeerdet, Länge 150 mm, €51,80