Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelementfühler mit angegossenem Standard-Thermoelementstecker

Modell H*Q

H*Q Thermoelementfühler | Modell H*Q

H*Q Thermoelementfühler

  • 300 und 600 mm Länge
  • Manteldurchmesser von 1,5 bis 6,0 mm
  • Messtemperatur 304 SS-Mantel bis zu 898°C
  • Messtemperatur Inconel-Mantel bis zu 1148°C
  • Maximale Temperatur des Thermoelemensteckers 260°C
  • ANSI- oder IEC-farbcodierte Anschlüsse mit integrierter Typenbezeichnung
  • Umweltfreundliches, Cadmium-freies Material aus Flüssigkristall-Polymer
  • Hochfeste, biegsame Konstruktion
  • Widersteht Schwingungen, hohen Temperaturen und hohem Druck
  • Thermoelement-Kupplung bitte separat bestellen
  • Feste und lösbare Klemmverschraubungen lieferbar
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die H*Q Thermoelementfühler mit angegossenem Standard-Thermoelementstecker und Schnelltrennkupplung zeichnen sich durch eine hochfeste, biegsame Konstruktion aus, die Belastungen durch Schwingungen, hohe Temperaturen und hohen Druck widersteht.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HKQSS-IM60G-300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementfühler mit angegossenem Standard-Thermoelementstecker, Typ K, IEC-Farbe, Mantel aus rostfreiem Stahl, 6 mm Außendurchmesser, geerdete Messspitze, 300 mm lang
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Für einen Inconel-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in 'IN', ohne Aufpreis.
Für einen 321 SS-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in '321SS', ohne Aufpreis.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.