Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Temperature Surface Thermocouple Probe with Handle and Retractable Cable

HPS-HT Series

High Temperature Surface Thermocouple Probe | HPS-HT Series

High Temperature Surface Thermocouple Probe

213,21 HPS-HT-K-12-SMP-M

  • Type K, E, or J Thermocouple Calibrations
  • Type K Measures Temperature up to 1100°C (2000°F)
  • SMP Miniature Male Connector Termination on End of Retractile Cord
  • 12 In. Probe is Standard. Other Lengths Available.
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s High Temperature Surface Probe features a thermocouple alloy spring-loaded sensing element to ensure consistent readings. The twelve-inch probe comes with an SMP Male Connector termination and a 0.3 mm (1 ft.) retractable sensor cable (stretches to 1.5 m (5 ft.). Available in thermocouple types J, K, or E, the HPS-HT probe can measure temperatures up to 1100°C (2000°F), type K only.

SPECIFICATIONS
Maximum Short-Term Temperature Rating:
    Type K: 1100°C (2000°F)
    Type E: 870°C (1600°F)
    Type J: 760°C (1400°F)
Maximum Handle Temperature: 70°C (160°F)
Length: 300 mm (12") (custom lengths available)
Cable: 300 mm (1') retractable, stretches to 1.5 m (5'); miniature thermocouple (SMPW) connector
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HPS-HT-K-12-SMP-M
213,21
Lieferzeit: 5 Wochen
 
High temperature surface probe, type K
HPS-HT-E-12-SMP-M
225,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
High temperature surface probe, type E
HPS-HT-J-12-SMP-M
225,19
Lieferzeit: 5 Wochen
 
High temperature surface probe, type J
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) HPS-HT-E-12-SMP-M high temperature surface probe, type E, 12 inches long with an SMP miniature connector, €225,61
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.