Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Integral Handle Thermocouple Probes: General Purpose Design

HPS Standard

Integral Handle Probes General Purpose Design | HPS Standard

Integral Handle Probes General Purpose Design

77,22 HPS-ICSS-14G-12-SMP-M

  • Heavy Duty
  • 12" Probe Length Standard
  • 1' Color-Coded Retractable Cable Stretches to 5'
  • Handle Rated to 70°C (160°F)
  • Stainless Steel or Inconel® Sheath
  • SMP Miniature Male Connector on Retractable Cable for Fast Hook-up to Instrumentation
  • Made from Special Limits of Error Material
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HPS family of thermocouple probes feature a high impact easy to grip plastic handle. The probes also include a retractable color coded cable which stretches from a coiled length of one foot to five feet. Made from special limits of error material, these probes provide maximum accuracy.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HPS-ICSS-14G-12-SMP-M
77,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
J thermocouple probe with 12 inch long, 1/4 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
HPS-ICSS-18G-12-SMP-M
77,66
Lieferzeit: 5 Wochen
 
J thermocouple probe with 12 inch long, 1/8 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
HPS-CASS-14G-12-SMP-M
88,74
Lieferzeit: 5 Wochen
 
K thermocouple probe with 12 inch long, 1/4 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
HPS-CASS-18G-12-SMP-M
78,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
K thermocouple probe with 12 inch long, 1/8 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
HPS-CPSS-14G-12-SMP-M
86,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
T thermocouple probe with 12 inch long, 1/4 inch diameter sheath and grounded thermocouple junction
HPS-CPSS-18G-12-SMP-M
77,66
Lieferzeit: 5 Wochen
 
T thermocouple probe with 12 inch long, 1/8 inch diameter stainless steel sheath and grounded thermocouple junction
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Other lengths available, consult Sales Department.
Ordering Example: (1) HPS-CASS-14G-12-SMP-M HPS, €88,74

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Type Wählen Sie:
IC für J thermocouple
CA für K thermcouple
CP für T thermocouple
CX für E thermocouple

(2) Sheath Material Wählen Sie:
SS für stainless steel
IN für inconel

(3) Sheath Diameter Wählen Sie:
116 für 1/16th inch
18 für 1/8th inch
316 für 3/16th inch
14 für 1/4th inch

(4) Junction Style Wählen Sie:
G für grounded
U für ungrounded
E für exposed
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.