Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelementfühler mit angegossener Übergangsstelle und PTFE-Ausgleichsleitung

H*T

H*T Thermoelementfühler | H*T

H*T Thermoelementfühler

  • 300 und 600 mm Länge
  • Manteldurchmesser von 1,5 bis 6,0 mm
  • Messtemperatur 304 SS-Mantel bis zu 898°C
  • Messtemperatur Inconel-Mantel bis zu 1148°C
  • Maximale Temperatur der Übergangsstelle 260°C
  • ANSI- oder IEC-Farbcodierte Anschlüsse mit integrierter Typenbezeichnung
  • Umweltfreundliches, Cadmium-freies Material aus Flüssigkristall-Polymer
  • Übergangsstelle inklusive 1 m PTFE-isolierter Ausgleichsleitung (freie Enden)
  • Feste und lösbare Klemmverschraubungen lieferbar
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die H*T Thermoelementfühler mit angegossener Übergangsstelle aus Flüssigkristall-Polymer bieten eine preiswerte, langlebige Lösung für eine Vielzahl von Messaufgaben. Dabei wird der Einsatzbereich lediglich durch den Typ des Thermoelements und das Mantelmaterial begrenzt. Thermoelemente mit einem Mantel aus rostfreiem Stahl eignen sich für Temperaturen von bis zu 898°C, während der Inconel-Mantel bis zu 1148°C eingesetzt werden kann. Der Thermoelementtyp ist in die Übergangsstelle eingeprägt.

* Messspitzentyp angeben:  E = Offenliegend   G = Geerdet   U = Nicht geerdet 

In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel “I”, ohne Aufpreis.
Beispiel: HKTSS-M15G-300-IEC, Typ K mit ANSI-Farbcode.
Für einen 321 SS-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in '321SS', ohne Aufpreis.
Beispiel: HKT321SS-M15G-300.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HKTSS-IM15G-300
54,90
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelementfühler Typ K mit angegossener Übergangsstelle, IEC-Farbe, 304 SS-Mantel, 1,5 mm Außendurchmesser, geerdete Messspitze, 300 mm lang
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Für einen Inconel-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in 'IN', ohne Aufpreis.
Für einen 321 SS-Mantel ändern Sie 'SS' in der Modellnummer in '321SS', ohne Aufpreis.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.