Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelement-Handfühler mit Edelstahl- (304 SS) oder Inconel-Mantel

KHSS

Thermoelement-Handfühler mit Edelstahl- oder Inconel-Mantel | KHSS

Thermoelement-Handfühler mit Edelstahl- oder Inconel-Mantel

  • Handgriff dauerhaft an Fühler angegossen, mit Kabel und Miniaturstecker
  • Angegossener Griff bis 220°C einsetzbar
  • Spiralkabel mit überlegener Formstabilität, auf 1,5 m ausziehbar
  • Miniaturstecker für Handthermometer
  • 300, 450 und 600 mm als Standardlängen, andere Längen auf Anfrage lieferbar
  • Mantelmaterial: 304, 310, 316, 321 SS, Inconel N und Super-OMEGACLAD™-XL
  • Fühlerspitze auch mit Einstech- oder Luftstrom-Ausführung
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Thermoelemente finden Sie hier.

Das 0,3 Meter lange Spiralkabel lässt sich bis auf 1,5 Meter ausziehen und hat einen Miniaturstecker zum einfachen Anschluss an tragbare Thermometer.

 

 Modellübersicht
TC-
Typ
Mantel ø
mm
Modellnummer
300 mm Länge
Modellnummer
600 mm Länge
J Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
JHIN-116(*)-RSC-12
JHIN-18(*)-RSC-12
JHIN-316(*)-RSC-12
JHIN-14(*)-RSC-12
JHIN-116(*)-RSC-24
JHIN-18(*)-RSC-24
JHIN-316(*)-RSC-24
JHIN-14(*)-RSC-24
J 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
JHSS-116(*)-RSC-12
JHSS-18(*)-RSC-12
JHSS-316(*)-RSC-12
JHSS-14(*)-RSC-12
JHSS-116(*)-RSC-24
JHSS-18(*)-RSC-24
JHSS-316(*)-RSC-24
JHSS-14(*)-RSC-24
K Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
KHIN-116(*)-RSC-12
KHIN-18(*)-RSC-12
KHIN-316(*)-RSC-12
KHIN-14(*)-RSC-12
KHIN-116(*)-RSC-24
KHIN-18(*)-RSC-24
KHIN-316(*)-RSC-24
KHIN-14(*)-RSC-24
K 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
KHSS-116(*)-RSC-12
KHSS-18(*)-RSC-12
KHSS-316(*)-RSC-12
KHSS-14(*)-RSC-12
KHSS-116(*)-RSC-24
KHSS-18(*)-RSC-24
KHSS-316(*)-RSC-24
KHSS-14(*)-RSC-24
E Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
EHIN-116(*)-RSC-12
EHIN-18(*)-RSC-12
EHIN-316(*)-RSC-12
EHIN-14(*)-RSC-12
EHIN-116(*)-RSC-24
EHIN-18(*)-RSC-24
EHIN-316(*)-RSC-24
EHIN-14(*)-RSC-24
E 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
EHSS-116(*)-RSC-12
EHSS-18(*)-RSC-12
EHSS-316(*)-RSC-12
EHSS-14(*)-RSC-12
EHSS-116(*)-RSC-24
EHSS-18(*)-RSC-24
EHSS-316(*)-RSC-24
EHSS-14(*)-RSC-24
T Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
THIN-116(*)-RSC-12
THIN-18(*)-RSC-12
THIN-316(*)-RSC-12
THIN-IM69(*)-RSC-12
THIN-116(*)-RSC-24
THIN-18(*)-RSC-24
THIN-316(*)-RSC-24
THIN-14(*)-RSC-24
T 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
THSS-116(*)-RSC-12
THSS-18(*)-RSC-12
THSS-316(*)-RSC-12
THSS-IM69(*)-RSC-12
THSS-116(*)-RSC-24
THSS-18(*)-RSC-24
THSS-316(*)-RSC-24
THSS-14(*)-RSC-24
Preisgünstig auch mit anderen Fühlerspitzen lieferbar
Luftstromfühler
Das luftumströmte Element ermöglicht schnelle Ansprechzeiten. Einsetzbar bis 870°C. Nur mit 4,5 mm Durchmesser und offenliegender Messspitze verfügbar.
Zur Bestellung ergänzen Sie die Modellnummer um „-AP“.

Einstechfühler (sehr gängig)
Konische Spitze zum Einstechen in weiches und angefrorenes oder angetautes Material, einsetzbar bis 1150°C. Nur mit 4,5 mm oder 6 mm Durchmesser und geerdeter Messspitze verfügbar. Zur Bestellung ergänzen Sie die Modellnummer um „-NP“.

Preisgünstig auch mit anderen Fühlerspitzen lieferbar

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
KHSS-18G-RSC-12
70,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement Typ K, 3,0 mm Durchmesser, geerdete Messspitze, 300 mm Länge, 304 SS-Mantel
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Fühler, bei denen der Griff nicht angegossen ist, können auch mit PFA-Beschichtung geliefert werden. Ergänzen Sie die Teilenummer um „-PFA“. Aufpreis bitte anfragen.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelementtyp Wählen Sie:
J für Typ J
K für Typ K
E für Typ E
T für Typ T

(2) Mantelmaterial Wählen Sie:
SS für 304 Edelstahl
IN für Inconel
310SS für 310 SS Edelstahl
316SS für 316 SS Edelstahl
321SS für 321 SS Edelstahl
XL für Mantel mit Super-OMEGACLAD-XL

(3) Durchmesser Wählen Sie:
-116 für 1.5 mm
-18 für 3.0 mm
-316 für 4.5 mm
-14 für 6.0 mm

(4) Messspitze Wählen Sie:
G für Geerdet
U für Nicht geerdet
E für Offenliegend

(5) Länge Wählen Sie:
-12 für 300 mm
-24 für 600 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.