Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Quick Disconnect Thermocouples with Miniature Connectors, model numbers JMQSS, KMQSS, EMQSS, TMQSS,NMQIN

(*)MQSS Series

Quick Disconnect Thermocouples with Miniature Connectors, model numbers JMQSS, KMQSS, EMQSS, TMQSS,NMQIN | (*)MQSS Series

  • 6" and 12" Lengths in Stock
  • Sheath Diameters from 0.010" to 0.125"
  • 304SS or 321SS Sheath
  • Grounded, Ungrounded or Exposed Junction
  • Color-Coded SMP Miniature Connector Termination
  • Mating Connector and Cable Clamp Sold Separately
  • Custom Lengths Available
  • Made from Special Limits of Error Material
  • Glass Filled Nylon Connector Body Rated to 220°C (425°F)
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Examples of pricing for popular models in the "To order" box. Use the "Part Number Builder" (below) to configure part desired. Also view pdf file for product specifications.

For related books on Thermocouples, Thermocouple Theory and Applications, click here.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
JMQSS-062G-6
58,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiature quick-disconnect probe, type-J, 0.062" O.D. stainless steel sheath,grounded junction, 6" length
KMQSS-125G-6
62,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiature quick-disconnect probe, type-K, 0.125" O.D. stainless steel sheath, grounded junction, 6" length
TMQSS-062U-6
62,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Subminiature quick-disconnect probe, type-T, 0.062" O.D., Ungrounded junction, stainless steel sheath, 6" length
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Custom Lengths and Configurations Available, Consult Sales.
Ordering Example: (1) KMQSS-125G-6 Subminiature quick-disconnect probe, type-K, 0.125, €62,20  plus (1) KMQSS-125G-6 Subminiature quick-disconnect probe, type-K, 0.125, €62,20, €62,20 + 62,20 = €124,40

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Type Wählen Sie:
J für Type J
K für Type K
E für Type E
T für Type T
N für OmegaAlloy (Inconnel Sheath Only)

(2) Sheath Material Wählen Sie:
SS für Stainless Steel
IN für Inconnel Sheath

(3) Sheath Diameter Wählen Sie:
010 für .010 Inches
020 für .020 Inches
032 für .032 Inches
040 für .040 Inches
062 für .062 Inches
125 für .125 Inches

(4) Thermocouple Junction Wählen Sie:
G für Grounded
U für Ungrounded
E für Exposed

(5) Sheath Length Wählen Sie:
6 für 6 Inches
12 für 12 Inches
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.