Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

General Purpose Miniature Probes with Miniature Connector, JTSS-HH, KTSS-HH, ETSS-HH, TTSS-HH

xTSS-HH Series

General Purpose Miniature Probes with Miniature Connector, JTSS-HH, KTSS-HH, ETSS-HH, TTSS-HH | xTSS-HH Series

60,48 JTSS-HH

  • Made from Special Limits of Error Wire
  • Works Great with Handheld Instruments
  • 6" Length Standard †
  • 1 /8 " OD Stainless Steel Sheath
  • Molded Junction Rated to 220°C (425°F)
  • Color-Coded to Calibration
  • 12" Retractable Cable Expands to 48"
  • SMP Male Connector Termination
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Thermocouple probes work on this link.

The molded miniature probe conveniently plugs directly in to most handheld thermocouple meters. The color-coded retractable cable will stretch from 12" to 48". Ideal for use with handheld meters, the grounded junction probes are also suited for applications with benchtop meters and with oscillating machines. Available in calibration codes J, K, T and E.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theJTSS-HH
JTSS-HH
60,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
J Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
60,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
K Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theETSS-HH
ETSS-HH
61,60
Lieferzeit: 5 Wochen
 
E Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTTSS-HH
TTSS-HH
62,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
T Thermocouple
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Hot end junctions are grounded. Other lengths are available, consult Sales Department
Ordering Example: (1) TTSS-HH General Purpose Mini Probe, Type, €62,04  plus (1) TTSS-HH General Purpose Mini Probe, Type, €62,04, €62,04 + 62,04 = €124,08
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.