Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Accuracy Low Profile Compression Load Cell for Industrial Weighing Applications

LC401

High Accuracy Low Profile Compression Load Cell for Industrial Weighing Applications | LC401

  • FM Intrinsically Safe Standard
  • All Stainless Steel for Harsh Industrial Applications
  • 5-Point Calibration Provided
  • 0.25% Interchangeable for Multiple Load Cell Applications
  • Models Available with Built-In 5 V Amplifiers
  • Dual Bridge Models Available
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is being discontinued.


More information about how a load cell works in this link.

SPECIFICATIONS:
Excitation: 10 Vdc (15 Vdc max)
Output: 3 mV/V ±0.25%
5-Point Calibration: Calibrated at 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Note: Models >300,000 lb are calibrated to 300,000 lb. Full scale calibration above 300,000 lb within ±1% available.
Linearity: >3000 lb: 0.10% FSO; <3000 lb: 0.13% FSO
Hysteresis: >3000 lb: 0.10% FSO; <3000 lb: 0.12 % FSO
Repeatability: 0.05% FSO Zero Balance: ±1% FSO
Agency Approval: FM Intrinsically Safe IS/I.II.III/1/CDEFG Standard
Operating Temp Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.0025% FSO/°F Span: 0.0035% FSO/°F
Safe Overload: 150% FS Capacity
Ultimate Overload: 300% FS Capacity
Bridge Resistance: 350 ohm ±5 ohm
FS Deflection: 0.001 to 0.003 in. typical
Construction:17-4 pH Stainless Steel
Electrical Connection: LC401: 15 ft (4.8 m) 4-Conductor shielded PVC Cable
LC411: PTIH-10-6P Twist lock connector (or equivalent)
Mating Connector: PT06F10-6S-R (not included)

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Low Profile Compression Load Cell with 4.8 metre cable
  
LC401-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100 lb (0-45 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-250
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-250 lb (0-114 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-1K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-1,000 lb (0-455 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-3K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-3,000 lb (0-1361 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-5,000 lb (0-2,269 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-10,000 lb (0-4,537 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-15K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-15,000 lb (0-6,806 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-25K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-25,000 lb (0-11,343 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-75K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-75,000 lb (0-34,029 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100,000 lb (0-45,372 kg) Load Cell Cable Style
  
LC401-400K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-400,000 lb (0-181.5 TONNES) Load Cell Cable Style
Low Profile Compression Load Cell with Twist Lock Mating Connector
  
LC411-250
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-250 lb (0-114 kg) Load Cell Connector Style
  
LC411-3K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-3,000 lb (0-1,361 kg) Load Cell Connector Style
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC411-5K
LC411-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-5,000 lb (0-2,269 kg) Load Cell Connector Style
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC411-15K
LC411-15K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-15,000 lb (0-6,806 kg) Load Cell Connector Style
  
LC411-25K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-25,000 lb (0-11,343 kg) Load Cell Connector Style
  
LC411-50K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-50,000 lb (0-22,686 kg) Load Cell Connector Style
  
LC411-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-100,000 lb (0-45,372 kg) Load Cell Connector Style
Accessories and Compatible Indicators
  
PT06F10-6S-R
€41,10
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Connector, for Conncetor Style Load Cell
  
DP25B-S-230
€447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
Panel Mountable 4 Digit Indicator for use with LC401/411 series load cells, with 10VDC excitation voltage, 230VAC powered.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: To order Dual Bridge Models or optional 0-5VDC Output, Contact our Sales Department.
Ordering Example: (1) PT06F10-6S-R Connector for Connector Style Load Cell, €41,10    plus (1) PT06F10-6S-R Connector for Connector Style Load Cell, €41,10, €41,10 + 41,10 = €82,20

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Cable or Conncector Style Wählen Sie:
01 für Cable Style
11 für Connector Style

(2) Load Capacity Wählen Sie:
50 für 0 - 50 lb
100 für 0 -100 lb
250 für 0-250 lb
500 für 0-500 lb
1K für 0 - 1000 lb
1.5K für 0 - 1500 lb
2K für 0 - 2000 lb
3K für 0 - 3000 lb
5K für 0 - 5000 lb
10K für 0 - 10000 lb
15K für 0 - 15000 lb
20K für 0 - 20000 lb
25K für 0 - 25000 lb
50K für 0 - 50000 lb
75K für 0 - 75000 lb
100K für 0 - 100000 lb
200K für 0 - 200000 lb
300K für 0 - 300000 lb
400K für 0 - 400000 lb
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.