Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Lastzellen mit niedriger Bauhöhe


Lastzellen für Zug- und Druckbelastungen im Bereich von ±50 N bis ±100 kN.

LCM401 und LCM411
LCM401 und LCM411
Lastzellen für Druckbelastung mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe Metrisch, 0-100 N bis 0-50 kN, für industrielle Wägeapplikationen
JETZT BESTELLEN »
Neu
LCM402 und LCM412
LCM402 und LCM412
Lastzellen mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe Metrisch, ±250 N bis ±100 kN, für industrielle Wägeapplikationen
JETZT BESTELLEN »
LCM703
LCM703
Miniatur-Lastzellen mit niedriger Bauhöhe Metrisch, 19 mm bis 25 mm
JETZT BESTELLEN »
LCMHD
LCMHD
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe für Zug- und Druckbelastung Auf Zug kalibriert ±25 N bis ±100 kN
JETZT BESTELLEN »
LCM411-USBH
LCM411-USBH
 Discontinued - Lastzellen mit niedriger Bauhöhe für Druckbelastung mit High-Speed-USB-Ausgang
JETZT BESTELLEN »
LSHD
LSHD
Wasserdichte Wägezellen mit niedriger Bauhöhe 2,3 kg bis 225 t
JETZT BESTELLEN »
TXDIN1600S
TXDIN1600S
Messumformer für Dehnmessstreifen-/Lastzellenbrücken
JETZT BESTELLEN »
 

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

LCHD
LCHD
Low Profile "Pancake Style" Load Cell
JETZT BESTELLEN »
LC401
LC401
Low Profile Compression Load Cell
High Accuracy for Industrial Weighing Applications

JETZT BESTELLEN »
LC402
LC402
High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications
JETZT BESTELLEN »
LC412-TP
LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

JETZT BESTELLEN »
LC414 Series
LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
JETZT BESTELLEN »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.