Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Lastzellen für Druckbelastung mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe Metrisch, 0-100 N bis 0-50 kN, für industrielle Wägeapplikationen

LCM401 und LCM411

Lastzellen für Druckbelastung mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe, Metrisch, 0-100 N bis 0-50 kN, für industrielle Wägeapplikationen | LCM401 und LCM411
Neu

  • FM eigensicher als Standard
  • Als Modell mit 2 Brücken lieferbar
  • Mit integriertem 5-V-Verstärker lieferbar
  • Vollständig aus Edelstahl für raue Industrieanwendungen
  • 0,25% austauschbar für Anwendungen mit mehreren Lastzellen
  • Rückführbares Kalibrierzertifikat mit fünf Messpunkten
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Technische Daten
Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 3 mV/V ±0,25%
Linearität: >10 kN: 0,10% des Endwerts; <20 kN: 0,13% des Endwerts
Hysterese: >10 kN: 0,10% des Endwerts; <20 kN: 0,12 % des Endwerts
Wiederholbarkeit: 0,05% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Zulassungen: FM eigensicher IS/I.II.III/1/CDEFG – Standard
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 107°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: 
   Nullsignal: 0,0045% des Endwerts/°C 
   Spanne: Spanne: 0,0063% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% des Endwerts
Bruchlast: 300% des Endwerts
Brückenwiderstand: 350 Ohm ±5 Ohm
Messweg: 0,025 bis 0,076 mm typisch
Bauweise: Edelstahl 17-4 PH
Elektrische Anschlüsse: LCM401: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 4,5 m LCM411 PTIH-10-6P Bajonettstecker (oder vergleichbarer Typ)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCM401-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Lastzelle mit Kabel, 250 N
LCM411-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Lastzellen mit Stecker, 250 N
PT06F10-6S
€43,41
Lieferzeit: ab Lager
 
Passender Gegenstecker für LCM411 (nicht im Lieferumfang enthalten) 250 N bis 50 kN
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Model Wählen Sie:
401 für mit Kabel
411 für mit Stecker

(2) Nennlast Wählen Sie:
-25 für 250 N
-50 für 500 N
-100 für 1000 N
-150 für 1500 N
-250 für 2500 N
-500 für 5000 N
-750 für 7500 N
-1K für 10000 N
-1.5K für 150000
-2.5K für 250000
-5K für 50000
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.