Beschreibung
This item is discontinued.
Die High-Speed-USB-Lastzellen LCM411-USBH sind direkt an einen Computer anschließbar.
Die kostenlose PC-Software ermöglicht die Aufzeichnung und Darstellung der Messwerte im Handumdrehen.
Im Lieferumfang enthalten sind .NET-APIs und ein Befehlssatz für den Befehlszeilenzugriff.
Es ist keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Die Lastzelle wird direkt über den USB-Port des Computers versorgt.
Zu jedem Modell gehört die kostenlose USBH-Software, mit der die Daten auf dem PC angezeigt, grafisch dargestellt und aufgezeichnet werden können.
Die neu gestaltete Oberfläche der Software und und der erweiterte Funktionsumfang steigern Wertschöpfung und Flexibilität des Omega-Messumformers.
Die Software unterstützt alle Omega-USB-Messaufnehmer.
TECHNISCHE DATEN
Aufnehmerversorgung: Über den USB-Anschluss
Ausgangssignal: Digital (USB 2.0)
5-Punkt-Kalibrierung: umfasst 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Anmerkung: Modelle > 1334 kN (300.000 lbf) sind bei 1334 kN kalibriert; Endwertkalibrierungen über 1334 kN (300.000 lbf) nur auf Anfrage.
Ansprechzeit: Maximal 1 ms; aufprallfreie Belastung
Linearität:
bis 1371 kg: ±0,13% des Endwerts
mehr als 1371 kg: ±0,10% des Endwerts
Hysterese:
bis 1371 kg: ±0,12% des Endwerts
mehr als 1371 kg: ±0,10% des Endwerts
Wiederholbarkeit: ±0,05%
Nullsignaltoleranz: ±1,0% des Endwerts
Betriebstemperatur: -40 bis 80°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: Nullstellung: 0,0045% des Endwerts in °C; Spanne: 0,006% des Endwerts in °C
Grenzlast: 150% der Endwertkraft
Bruchlast: 300% der Endwertkraft
Nennmessweg: 0,025 bis 0,076 mm typisch
Elektrischer Anschluss: Kabel mit USB-Normstecker, 1,8 m
Schutzart: IP65