Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Lastzellen mit niedriger Bauhöhe für Zug- und Druckbelastung Auf Zug kalibriert ±25 N bis ±100 kN

LCMHD

Lastzellen für Zug- und Druckbelastung, Flachbauweise, auf Zug kalibriert ±25 N bis ±100 kNa | LCMHD

  • Flachbauweise
  • Austauschbarkeit 0,25% für Wägeapplikationen
  • Edelstahl-Konstruktion
  • Robustes Modell für hohe Beanspruchung
  • Hohe Genauigkeit
  • Niedrige Bauhöhe für einfache Installation
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Technische Daten

Speisung: 10 V DC (15 V max.)
Ausgang (Endwert): <100 N: 2 mV/V ±0,25%; >200 N: 3 mV/V ±0,25%
5-Punkt-Kalibrierung: 0%, 50%, 100%, 50%, 0% (Zug)
Linearität: ±0,20% des Endwerts <10 N, ±0,10% des Endwerts >20 N
Hysterese: ±0,10% des Endwerts <10 N, ±0,10% des Endwerts >20 N
Wiederholbarkeit: ±0,1% des Endwerts <10 N, ±0,03% des Endwerts >20 N
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: -54 bis 127°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:
Nullsignal: 0,0036% des Endwerts/°C
Spanne: 0,0036% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Eingangswiderstand: 350 ±10 Ohm, Ausgangswiderstand: 350 ±10 Ohm
Nennmessweg: 0,025 bis 076 mm typisch
Bauweise: Edelstahl 17-4 PH
Elektrische Anschlüsse: <20 kN DT02H-10-6P, >25 kN MS2500E-3102S-14S (oder vergleichbar)
Passender Gegenstecker (im Lieferumfang): <2500 N: PT06F-10-6S, >2500 N: MS3102E-14S-6S (oder vergleichbar)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCMHD-2.5
1.319,63
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±25 N Nennlast
LCMHD-5
1.260,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±50 N Nennlast
LCMHD-10
1.386,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±100 N Nennlast
LCMHD-25
1.276,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±250 N Nennlast
LCMHD-50
1.199,39
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±500 N Nennlast
LCMHD-100
1.269,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±1 kN Nennlast
LCMHD-250
1.319,63
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±2.5 kN Nennlast
LCMHD-500
1.198,91
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±5 kN Nennlast
LCMHD-1K
1.198,91
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±10 kN Nennlast
LCMHD-1.5K
1.260,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±15 kN Nennlast
LCMHD-2K
1.198,91
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±20 kN Nennlast
LCMHD-2.5K
1.198,91
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±25 kN Nennlast
LCMHD-5K
1.696,76
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±50 kN Nennlast
LCMHD-7.5K
1.537,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±75 kN Nennlast
LCMHD-10K
1.690,31
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe ±100 kN Nennlast
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Weitere metrische Bereiche verfügbar. Bitte nachfragen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.