Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Lastzellen mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe Metrisch, ±250 N bis ±100 kN, für industrielle Wägeapplikationen

LCM402 und LCM412

Lastzellen mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe, Metrisch, 250 N bis 100 kN, für industrielle Wägeapplikationen | LCM402 und LCM412

  • Vollständig aus Edelstahl für raue Industrieanwendungen
  • Einfacher Anschluss mit Bajonettstecker
  • 0,25% austauschbar für Anwendungen mit mehreren Lastzellen
  • Rückführbares Kalibrierzertifikat mit fünf Messpunkten
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Technische Daten

Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgang: 3 mV/V ±0,25%
Linearität: 0,10% des Endwerts
Hysterese: 0,10% des Endwerts
Wiederholbarkeit: 0,05% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: LCM402: -54 bis 107°C LCM412: -54 bis 127°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten: Nullsignal: 0,0045% des Endwerts/°C Spanne: 0,0045% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Nennmessweg: 0,025 bis 075 mm typisch
Bauweise: Edelstahl 17-4 PH
Elektrische Anschlüsse: LCM402: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 4,5 m LCM412: DT02H-10-6P Steckverbinder (oder vergleichbar)
Passender Gegenstecker: PT06F10-6S (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCM402-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Lastzellen mit Kabel, ±250 N
LCM412-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Lastzellen mit Stecker, ±250 N
Zugplatte
LCM412-TP225
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
±250 N bis ±1 kN
LCM412-TP288
€230,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
±2,5 kN bis ±15 kN
LCM412-TP325
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
±25 kN bis ±50 kN
LCM412-TP350
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
±75 kN bis ±100 kN
Passender Gegenstecker für LCM412 (nicht im Lieferumfang enthalten)
PT06F10-6S-R
€41,10
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Passender Gegenstecker für LCM412, 6-polig, Temperaturbereich -55° bis 125°C
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Alle Lastzellen werden mit einem 5-Punkte Zetifikat (Druckbelastung) bei 0%, 50%, 100%, 50%, 0% des Endbereiches geliefert. Wird die optionale Zugplatte mitbestellt, wird das Zertifikat auf Zugbelastung ausgestellt.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Model Wählen Sie:
402 für mit Kabel
412 für mit Stecker

(2) Nennlast Wählen Sie:
-25 für +/- 250 N
-50 für +/- 500 N
-100 für +/- 1 kN
-250 für +/- 2.5 kN
-500 für +/- 5 kN
-1K für +/- 10 kN
-1.5K für +/- 1.5 kN
-2.5K für +/- 25 kN
-5K für +/- 50 kN
-7.5K für +/- 7.5 kN
-10K für +/- 100 kN
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.