Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Miniatur-Lastzellen mit niedriger Bauhöhe Metrisch, 19 mm bis 25 mm

LCM703

Miniaturlastzellen mit niedriger Bauhöhe, Metrisch, 19 mm bis 25 mm | LCM703

  • Niedrige Bauhöhe
  • Hohe Genauigkeit
  • Robuste Bauweise für Industrieanwendungen
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Bei der LCM703-Serie handelt es sich um universell einsetzbare Lastzellen (Zug-/Drucklast) mit besonders niedriger Bauhöhe. Bereiche über 500 N sind aus Edelstahl gefertigt, Bereiche darunter aus Aluminium. Niedrige Bauhöhe, günstiger Preis und robuste Bauweise machen die LCM703-Serie zum idealen Aufnehmer für viele industrielle Anwendungsgebiete wie Robotik, automatisierte Wägesysteme oder als Teil von Batch-Systemen.

Technische Daten

Speisung: 10 V DC (15 V max)
Ausgang: 2 mV/V nominal
5-Punkt-Kalibrierung: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearität: 50 bis 500 N ±0,15%750 bis 5000 N ±0,10%
Hysterese: 50 bis 500 N ±0,15%750 bis 5000 N ±0,10%
Wiederholbarkeit: ±0,05%
Nullsignaltoleranz: ±1,0% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: -40 bis 82°C)
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:
Nullsignal: ±0,009% des Endwerts/°C
Spanne: ±0,009% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% der Nennlast
Bruchlast: 300% der Nennlast
Ausgangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm
Eingangswiderstand: 360 Ohm min.
Nennmessweg: 0,076 mm nominal
Bauweise: <750 N Aluminium; >500 N Edelstahl 17-4 PH
Elektrischer Anschluss: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 3,5 m  

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCM703-5
493,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen, ±50 N
LCM703-10
493,33
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Miniatur-Lastzellen, ±100 N
LCM703-25
496,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen, ±250 N
LCM703-50
520,45
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Miniatur-Lastzellen, ±500 N
LCM703-75
493,24
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Miniatur-Lastzellen, ±750 N
LCM703-100
493,24
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Miniatur-Lastzellen, ±1 kN
LCM703-150
493,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Miniatur-Lastzellen, ±1,5 kN
LCM703-250
661,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Miniatur-Lastzellen, ±2,5 kN
LCM703-500
656,27
Lieferzeit: 19 Wochen
 
Miniatur-Lastzellen, ±5 kN
MREC-M5M
28,24
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Passende Lastöse, ±50 N
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.