Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wasserdichte Wägezellen mit niedriger Bauhöhe 2,3 kg bis 225 t

LSHD

Wasserdichte Wägezellen mit niedriger Bauhöhe 2,3 kg bis 225 t | LSHD

  • Nennlasten von 5 bis 500.000 lb,
    Nennlasten von 2,3 kg bis 225 t
  • Hohe Genauigkeit
  • Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten im Lieferumfang enthalten
  • Hermetisch gekapselt für Nass- und Eintauchanwendungen
  • Robuste Edelstahl-Konstruktion für raue Industrieumgebungen
  • Austauschbarkeit 1% für Wägeapplikationen
  • Unempfindlich gegen seitliche Belastungen
  • Niedrige Bauhöhe für einfache Montage
  • 3 m wasserdichtes Kabel als Standard
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Wägezellen der LSHD-Serie sind hermetisch gekapselt und haben einen druck- und temperaturbeständigen, angegossenen Kabelübergang, der für eine lange Lebensdauer auch unter nassen oder eingetauchten Betriebsbedingungen sorgt. Typische Anwendungen sind z. B. LKW- oder Schienenwaagen. Als Standard beträgt die Kabellänge 3 m. Andere Längen sind ebenfalls ab Lager lieferbar, bei Bedarf auch in kundenspezifischen Abmessungen.

Technische Daten
Speisung: 10 V DC, 15 V DC max.
Ausgangsbereiche
unter 25 lb: 2 mV/V ±1%
über 25 lb: 3 mV/V ±1%
Kalibrierung: 5 Punkte bei Zugbelastung 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Nennlast
Linearität
unter 25 lb: ±0,2% des Endwerts
über 25 lb: ±0,1% des Endwerts
Hysterese
unter 25 lb: ±0,1% des Endwerts
über 25 lb: ±0,08% des Endwerts
Wiederholbarkeit
unter 25 lb: ±0,1% des Endwerts
über 25 lb: ±0,03% des Endwerts
Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts
Nennmessweg: 0,025 bis 0,075 mm
Betriebstemperatur: -18 bis 82°C
Kompensierter Temperaturbereich: 15 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten
Spanne: ±0,0036% des Messwerts/°C
Nullpunkt: ±0,0036% des Endwerts/°C
Grenzlast: 150% Nennlast
Bruchlast: 300% Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm nominal
Schutzart: IP68
Elektrische Anschlüsse: 3 m eintauchfähiges Kabel. Andere Längen auf Anfrage.
Bauweise: 17-4 pH Edelstahl
Eintauchtiefe:
5k- bis 10k-Bereich: 3 m
20k- bis 50k-Bereich: 6 m
75k- bis 500k-Bereich: 15 m
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LSHD-5
1.328,26
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Nennlast 5 lb, 2,3 kg
LSHD-10
1.370,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 10 lb, 4,5 kg
LSHD-25
1.380,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 25 lb, 11 kg
LSHD-50
1.370,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 50 lb, 23 kg
LSHD-100
1.263,81
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 100 lb, 45 kg
LSHD-250
1.328,26
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Nennlast 250 lb, 114 kg
LSHD-500
1.378,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 500 lb, 227 kg
LSHD-1K
1.370,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 1000 lb, 455 kg
LSHD-2K
1.378,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 2000 lb, 909 kg
LSHD-3K
1.380,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 3000 lb, 1,3 t
LSHD-4K
1.328,26
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Nennlast 4000 lb, 1,8 t
LSHD-5K
1.380,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 5000 lb, 2,2 t
LSHD-7.5K
1.328,26
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Nennlast 7500 lb, 3,4 t
LSHD-10K
1.663,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 10.000 lb, 4,5 t
LSHD-15K
1.806,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 15.000 lb, 6,8 t
LSHD-20K
1.877,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 20.000 lb, 9,1 t
LSHD-30K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nennlast 30.000 lb, 13 t
LSHD-50K
1.940,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Nennlast 50.000 lb, 22 t
LSHD-75K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nennlast 75.000 lb, 34 t
LSHD-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nennlast 100.000 lb, 45 t
LSHD-150K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nennlast 150.000 lb, 68 t
LSHD-200K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nennlast 200.000 lb, 90 t
LSHD-300K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nennlast 300.000 lb, 135t
LSHD-400K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nennlast 400.000 lb, 180 t
LSHD-500K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Nennlast 500.000 lb, 225 t
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten, 59-k-Shuntdaten und 3 m Kabel.
Die Standard-Kabellänge beträgt 3 m. Mit größeren Längen lieferbar.
Bereiche über 300.000 lb sind bei 300.000 lb (135 t) kalibriert.
Ordering Example: (1) LSHD-500 Wasserdichte Wägezelle, Bereich 500 lb (227 kg), €1.378,00  plus (1) LSHD-20K Wasserdichte Wägezelle, Bereich 20.000 lb (9,1 t), €1.877,00, €1.378,00 + 1.877,00 = €3.255,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.