Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

LC8100/LC8125 Series

Miniature Low Profile Through-Hole Load Cells | LC8100/LC8125 Series

Miniature Low Profile Through-Hole Load Cells

800,82 LC8125-200-25

  • Miniature Low Profile Models
  • All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
  • 1.0 or 1.25 Inch Outside Diameter Available
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a load cell works in this link.

The LC8100 and LC8125 Series Donut Load Cell is an economical solution to applications requiring a through-hole design. With its extremely low profile and compact design, this load cell is ideal for applications such as clamping forces, bolt loading forces and other compressive loads. This series, with its all stainless steel construction have demonstrated proven reliability in tough industrial applications.

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V nominal
Input: 10 Vdc (15V max)
Accuracy: ±1.0% linearity, hysteresis and repeatability combined
Zero Balance: ±2.0% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.009% FSO/°C
   Span: ±0.018% rdg/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Deflection: 0.075 mm (0.003") nominal
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ω
Construction: 17-4 PH stainless steel
Electrical: 1.5 m (5') 4-conductor shielded cable
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LC8100-100-5
800,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.100" ID and 0-5 lb (2.3 kg) capacity
LC8100-100-25
800,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.100" ID and 0-25 lb (11 kg) capacity
LC8100-100-100
800,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.100" ID and 0-100 lb (45 kg) capacity
LC8100-188-200
800,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.188" ID and 0-200 lb (91 kg) capacity
LC8100-200-5
811,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.200" ID and 0-5 lb (2.3 kg) capacity
LC8100-200-10
776,46
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.200" ID and 0-10 lb (4.5 kg) capacity
LC8100-200-25
776,46
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.200" ID and 0-25 lb (11 kg) capacity
LC8100-200-50
800,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.200" ID and 0-50 lb (23 kg) capacity
LC8100-200-100
800,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.200" ID and 0-100 lb (45 kg) capacity
LC8100-200-200
800,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.200" ID and 0-200 lb (91 kg) capacity
LC8100-250-10
806,58
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.250" ID and 0-10 lb (4.5 kg) capacity
LC8100-250-50
800,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.250" ID and 0-50 lb (23 kg) capacity
LC8100-250-100
800,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1" OD, 0.250" ID and 0-100 lb (45 kg) capacity
LC8125-125-500
776,46
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1.25" OD, 0.125" ID and 0-500 lb (227 kg) capacity
LC8125-312-25
782,04
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Thru hole load cell with 1.25" OD, 0.312" ID and 0-25 lb (11 kg) capacity
LC8125-312-50
776,46
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Thru hole load cell with 1.25" OD, 0.312" ID and 0-50 lb (23 kg) capacity
LC8125-312-100
776,46
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Thru hole load cell with 1.25" OD, 0.312" ID and 0-100 lb (45 kg) capacity
LC8125-312-250
776,46
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Thru hole load cell with 1.25" OD, 0.312" ID and 0-250 lb (114 kg) capacity
LC8125-312-500
800,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Thru hole load cell with 1.25" OD, 0.312" ID and 0-500 lb (227 kg) capacity
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) LC8125-200-500 is a 0-500 lb capacity load cell with 1.25, €800,82

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) OD Wählen Sie:
8100 für 1 inch OD
8125 für 1.25 inch OD

(2) ID Wählen Sie:
100 für 0.100 inch ID
125 für 0.125 inch ID
188 für 0.188 inch ID
200 für 0.200 inch ID
250 für 0.250 inch ID
312 für 0.312 inch ID
375 für 0.375 inch ID

(3) Range Wählen Sie:
5 für 0-5 lb
10 für 0-10 lb
25 für 0-25 lb
50 für 0-50 lb
100 für 0-100 lb
200 für 0-200 lb
250 für 0-250 lb
500 für 0-500 lb
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.