Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Lastmessende Unterlegscheiben, Schrauben und Lastzellen mit Durchgangsbohrung


Vorspannkraftsensoren im Bereich von 500 N bis 200 kN.

LCMWD
LCMWD
Lastmessende Unterlegscheiben Metrisch, 500 N bis ± 200 kN
JETZT BESTELLEN »
TXDIN1600S
TXDIN1600S
Messumformer für Dehnmessstreifen-/Lastzellenbrücken
JETZT BESTELLEN »
 

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

CC1
CC1
Flintec CC1 Compression Load Cell with Hermetic Sealing
JETZT BESTELLEN »
LC8100/LC8125 Series
LC8100/LC8125 Series
Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

JETZT BESTELLEN »
LC8150
LC8150
Through-Hole Bolt Load Cells
1.5 Inch O.D.

JETZT BESTELLEN »
LC8151
LC8151
Tall Through-Hole Bolt Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
JETZT BESTELLEN »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
JETZT BESTELLEN »
LC8250
LC8250
Compact Through-Hole Bolt Load Cells, 2.50 Inch O.D.
JETZT BESTELLEN »
LC8300
LC8300
Through-Hole Bolt Load Cells, 3.00 inch O.D.
JETZT BESTELLEN »
LC8313, LC8400, LC8450
LC8313, LC8400, LC8450
Bolt Load Cells
Large I.D. 2.00-3.13 Inch

JETZT BESTELLEN »
LC901
LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
JETZT BESTELLEN »
LCM900 Series
LCM900 Series
Bolt Sensors with Mounting Washers, Metric, 0-500 N to 0-25,000 Newtons
JETZT BESTELLEN »
LCWD
LCWD
Load Washers, Measure Bolt Compression Forces
JETZT BESTELLEN »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.