Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Bolt Sensors with Mounting Washers

LC901

Bolt Force Sensor | LC901

Bolt Force Sensor

488,52 LC901-3/8-10K

  • All Stainless Steel Construction
  • Mounting Washers Included
  • NIST Traceable Calibration Certificate
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s LC901 Series bolt force sensor is a compression load cell designed to measure the clamping force of a bolt. With excellent long term stability and all stainless steel construction, the LC901 Series delivers high reliability in severe industrial environments. This unit is designed to operate by mounting on a flat surface between two mounting washers (included).

The LC901 is also available in metric configurations, with ranges from 0-10,000 to 0-500,000 N. Please see the LCM901 for complete details, or contact our Pressure department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation: 5 Vdc (10V max)
Output: 2 mV/V nominal
Accuracy: ±3.5% FSO (linearity, hysteresis and repeatability combined)
Zero Balance: ±4% FSO
Operating Temp Range: -54 to 93°C (-65 to 200°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.018% FSO/°C
   Span: ±0.036% rdg/°C
Safe Overload: 130% of capacity
Ultimate Overload: 150% of capacity
Bridge Resistance: 120 Ω nominal
Construction: Stainless steel
Electrical Connection: 1.2 m (4') insulated shielded cable
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Stripped End Cable Models
  
LC901-1/4-2K
488,52
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/4" Bolt sensor with 2,000 lb capacity & stripped end cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC901-1/4-5K
LC901-1/4-5K
479,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/4" Bolt sensor with 5,000 lb capacity & stripped end cable
  
LC901-3/8-10K
488,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/8" Bolt sensor with 10,000 lb capacity & stripped end cable
  
LC901-1/2-30K
517,66
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1/2" Bolt sensor with 30,000 lb capacity & stripped end cable
  
LC901-5/8-50K
556,03
Lieferzeit: 5 Wochen
 
5/8" Bolt sensor with 50,000 lb capacity & stripped end cable
  
LC901-3/4-65K
676,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3/4" Bolt sensor with 65,000 lb capacity & stripped end cable
  
LC901-1.5-100K
726,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 1/2" Bolt sensor with 100,000 lb capacity & stripped end cable
Cable with Connector Models
  
LC911-1/2-30K
582,58
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" Bolt sensor with 30,000 lb capacity & connector installed on cable
  
LC911-5/8-50K
632,66
Lieferzeit: 9 Wochen
 
5/8" Bolt sensor with 50,000 lb capacity & connector installed on cable
  
LC911-3/4-65K
778,66
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" Bolt sensor with 65,000 lb capacity & connector installed on cable
Accessories
  
LC901-2KWS
55,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Replacement Mounting Washers for 2,000 lb Bolt Sensor
  
LC901-10KWS
55,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Replacement Mounting Washers for 10,000 lb Bolt Sensor
  
LC901-30KWS
55,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Replacement Mounting Washers for 30,000 lb Bolt Sensor
  
LC901-50KWS
55,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Replacement Mounting Washers for 50,000 lb Bolt Sensor
  
LC901-65KWS
82,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Replacement Mounting Washers for 65,000 lb Bolt Sensor
  
LC901-100KWS
109,60
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Replacement Mounting Washers for 100,000 lb Bolt Sensor
  
DP25B-S-230
447,84
Lieferzeit: ab Lager
 
4 Digit Load Cell Indicator with Excitation Voltage
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: 1) LC911 mating connectors, part number PT06F10-6S sold separately.
2) All LC901 Series include a NIST traceable calibration certificate.
3) Mounting Washers should be replaced after each test.
Ordering Example: (1) PT06F10-6S mating connector sold separately, €43,41  plus (1) LC911-1/2-30K 30,000 lb sensor for 1/2, €582,58, €43,41 + 582,58 = €625,99
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.