Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Load Washers, Measure Bolt Compression Forces

LCWD

Load Washers, Measure Bolt Compression Forces | LCWD

Load Washers, Measure Bolt Compression Forces

622,03 LCWD-2K

  • Ranges 0-200 lb up to 0-200,000 lb
  • Compact Design load washers
  • Spherical load Washers Included
  • Load Buttons Included
  • Recommend Use of Spherical Washers When Used with Bolts
  • Recommend Use of Load Button When Used as Compression Load Cell
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about load cell.

The LCWD load washers are also available in Metric configurations, with ranges from 0-1000 to 0-200,000 N. Please see the LCMWD Series for complete details, or contact our Sales department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc (15 V Max)
Output: 2 mV/V ± 20%
Accuracy: 200-10 K = ±0.5% BFSL > 10 K = ±0.75% BFSL
Zero Balance: ±4.0% FSO
Operating Temp Range: -40 to 127°C (-40 to 260°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.01% FSO/°F Span: ±0.01% FSO/°F
Safe Overload: 120% of Capacity
Ultimate Overload: 200% of Capacity
Bridge Resistance: 350 Ohms (min) > 50 K (700 Ohms 50 K or less)
Full Scale Deflection: 0.001" typical
Construction: Stainless Steel
Electrical: 5 ft (1.5 m) PTFE insulated, shielded cable
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
LCWD-200
617,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Load washer, Capacity 0-200 lb (0-890 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCWD-500
LCWD-500
617,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Load washer, Capacity 0-500 lb (0-2224 N)
  
LCWD-1K
617,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Load washer, Capacity 0-1000 lb (0-4448 N)
  
LCWD-2K
622,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load washer, Capacity 0-2000 lb (0-8897 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCWD-5K
LCWD-5K
622,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load washer, Capacity 0-5000 lb (0-22,242 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCWD-10K
LCWD-10K
728,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load washer, Capacity 0-10,000 lb (0-44,484 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCWD-20K
LCWD-20K
812,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load washer, Capacity 0-20,000 lb (0-88,968 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCWD-50K
LCWD-50K
870,16
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Load washer, Capacity 0-50,000 lb (0-222,420 N)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCWD-100K
LCWD-100K
960,39
Lieferzeit: 1 Woche
 
Load washer, Capacity 0-100,000 lb (0-444,840 N)
  
LCWD-200K
1.586,19
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Load washer, Capacity 0-200,000 lb (0-889,680 N)
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPW-2
SPW-2
23,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spherical washer 8.7mm ID
  
SPW-3
31,11
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Spherical Washer 10mm ID
  
SPW-5
44,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Spherical Washers 17mm ID
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPW-7
SPW-7
60,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spherical Washers 24mm ID
  
SPW-10
74,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spherical Washers 33mm ID
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LCWD load cells come with spherical washers, two load buttons and a NIST calibration certificate.
Ordering Example: (1) LCWD-5K Load washer, 0-5000 lb, speherical washers, two load buttons & NIST calibration certificate., €622,03
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.