Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Large Outer Diameter. Through-Hole Load Cells, 2.00-3.13" (51.8-79.5mm) Internal Diameter.

LC8400

Large Outer Diameter. Through-Hole Load Cells, 2.00-3.13

845,86 LC8400-213-10K

  • Large I.D. Application
  • All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The LC8313, LC8400 and LC8450 Series Donut Load Cells are a space saving solution to applications requiring a large through-hole with limited space. With their rugged construction and design, these load cells are ideal for applications such as loading forces on large bolts or other suspended load applications. This series, with its all stainless steel construction and environmental protection, has proven its reliability in tough industrial applications.

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V nominal
Input: 10 Vdc (15V max)
Accuracy: ± 0.5%, linearity, hysteresis and repeatability combined
Zero Balance: ±2.0% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.009% FSO/°C
   Span: ±0.018% rdg/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Deflection: 0.076 mm (0.003") nominal
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ω
Construction: 17-4 PH stainless steel
Electrical: 1.5 m (5') 4-conductor shielded cable
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LC8313 Series Through Hole Load Cell, Outer Diameter 3.13" (79.5 mm)
LC8313-200-500
786,74
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Inner Dia. 2.00" (50.8 mm), 0-500 lb (0-227 kg) capacity
LC8313-200-1K
867,02
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Inner Dia. 2.00" (50.8 mm), 0-1000 lb (0-455 kg) capacity
LC8313-200-5K
811,43
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Inner Dia. 2.00" (50.8 mm), 0-5,000 lb (2269 kg) capacity
LC8313-213-3K
811,43
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Inner Dia. 2.13" (54.1 mm), 0-3,000 lb (1361 kg) capacity
LC8313-213-5K
786,88
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Inner Dia. 2.13" (54.1 mm), 0-5,000 lb (2269 kg) capacity
LC8313-213-10K
770,55
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Inner Dia. 2.13" (54.1 mm), 0-10,000 lb (4537 kg) capacity
LC8400 Series Through Hole Load Cell, Outer Diameter 4.0" (101.6 mm)
LC8400-200-1K
841,18
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Inner Dia. 2.00" (50.8 mm), 0-1000 lb (0-455 kg) capacity
LC8400-200-3K
847,24
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Inner Dia. 2.00" (50.8 mm), 0-3,000 lb (1361 kg) capacity
LC8400-200-50K
1.091,80
Lieferzeit: 17 Wochen
 
Inner Dia. 2.00" (50.8 mm), 0-50,000 lb (22,686 kg) capacity
LC8400-200-100K
1.256,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Inner Dia. 2.00" (50.8 mm), 0-100,000 lb (0-45,372 kg) capacity
LC8400-200-200K
1.247,49
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Inner Dia. 2.00" (50.8 mm), 0-200,000 lb (0-90,744 kg) capacity
LC8400-213-1K
847,24
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Inner Dia. 2.13" (54.1 mm), 0-1,000 lb (455 kg) capacity
LC8400-213-5K
841,18
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Inner Dia. 2.13" (54.1 mm), 0-5,000 lb (2269 kg) capacity
LC8400-213-25K
1.091,80
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Inner Dia. 2.13" (54.1 mm), 0-25,000 lb (11,343 kg) capacity
LC8400-213-50K
1.091,80
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Inner Dia. 2.13" (54.1 mm), 0-50,000 lb (22,686 kg) capacity
LC8400-213-200K
1.247,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Inner Dia. 2.13" (54.1 mm), 0-200,000 lb (0-90,744 kg) capacity
LC8400-250-65K
1.091,80
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Inner Dia. 2.5" (63.5 mm), 0-65,000 lb (29,484 kg) capacity
LC8450 Series Through Hole Load Cell, Outer Diameter 4.5" (114.3 mm)
LC8450-300-1K
811,43
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Inner Dia. 3.00" (76.2 mm), 0-1000 lb (0-455 kg) capacity
LC8450-300-5K
830,13
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Inner Dia. 3.00" (76.2 mm), 0-5,000 lb (2269 kg) capacity
LC8450-300-10K
786,74
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Inner Dia. 3.00" (76.2 mm), 0-10,000 lb (4537 kg) capacity
LC8450-300-20K
977,91
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Inner Dia. 3.00" (76.2 mm), 0-20,000 lb (9074 kg) capacity
LC8450-300-25K
977,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Inner Dia. 3.00" (76.2 mm), 0-25,000 lb (11,343 kg) capacity
LC8450-313-500
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Inner Dia. 3.13" (79.5 mm), 0-500 lb (0-227 kg) capacity
LC8450-313-1K
908,33
Lieferzeit: 16 Wochen
 
Inner Dia. 3.13" (79.5 mm), 0-1,000 lb (455 kg) capacity
LC8450-313-10K
786,74
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Inner Dia. 3.13" (79.5 mm), 0-10,000 lb (4537 kg) capacity
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LC8000 series load cells include a NIST traceable calibration certificate.
Ordering Example: (1) LC8450-313-5K is a 5,000 lb capacity load cell with 4.50, €811,43

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Outside Diameter Wählen Sie:
8313 für 3.13 inch OD
8400 für 4.00 inch OD
8450 für 4.50 inch OD

(2) Inside Diameter Wählen Sie:
200 für 2.00 inch ID
213 für 2.13 inch ID
300 für 3.00 inch ID
313 für 3.13 inch ID

(3) Load Range Wählen Sie:
1K für 0-1000 lb range
3K für 0-3000 lb range
5K für 0-5000 lb range
10K für 0-10000 lb range
25K für 0-25000 lb range
50K für 0-50000 lb range
100K für 0-100000 lb range
200K für 0-200000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.