Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei
Home >> Druck-, Dehnungs- und Kraftmessprodukte >> Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer >> Lastmessende Unterlegscheiben, Schrauben und Lastzellen mit...

Lastmessende Unterlegscheiben, Schrauben und Lastzellen mit Durchgangsbohrung


Lastmessende Unterlegscheiben, Schrauben und Lastzellen mit Durchgangsbohrung

LCMWD LCMWD
Lastmessende Unterlegscheiben Metrisch, 500 N bis ± 200 kN
Weitere Infos »
 
TXDIN1600S TXDIN1600S
Messumformer für Dehnmessstreifen-/Lastzellenbrücken
Weitere Infos »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

LCM900 LCM900
Bolt Force Sensors, Load cells from 0-10 kN to 0-500 kNewtons
Weitere Infos »
 
LC8050 LC8050
Subminiature Low Range Through-Hole Load Cells, 0.05 to 0.75 Inch O.D.
Weitere Infos »
LC8100 LC8100
Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

Weitere Infos »
 
LC8150 LC8150
Through-Hole Load Cells
Low Profile with 1.5 Inch O.D.

Weitere Infos »
LC8151 LC8151
Tall Through-Hole Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
Weitere Infos »
 
LC8200 LC8200
Compact Through-Hole Load Cells, 2.00 Inch O.D.
Weitere Infos »
LC8250 LC8250
Compact Through-Hole Load Cells, 2.50 Inch O.D.
Weitere Infos »
 
LC8300 LC8300
Compact Through-Hole Load Cells, 3.00 inch O.D.
Weitere Infos »
LC8400 LC8400
Large Outer Diameter. Through-Hole Load Cells, 2.00-3.13" (51.8-79.5mm) Internal Diameter.
Weitere Infos »
 
LC901 LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
Weitere Infos »
LCWD LCWD
Load Washers, Measure Bolt Compression Forces
Weitere Infos »
    



MMV | 6 | 009
PRESSURE-F12