Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Lastmessende Unterlegscheiben Metrisch, 500 N bis ± 200 kN

LCMWD

Lastmessende Unterlegscheiben, metrisch, 500 N bis ± 200 kN | LCMWD

Lastmessende Unterlegscheiben, metrisch, 500 N bis ± 200 kN

  • Bereiche bis 200 kN
  • Kompakte Bauform
  • Sphärische Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten
  • Lastknopf im Lieferumfang enthalten
  • Bei Messung von Schrauben wird die Verwendung sphärischer Unterlegscheiben empfohlen
  • Bei Messung von Drucklasten wird Einsatz von Lastknöpfen empfohlen
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Technische Daten

Speisung: 10 V DC (15 V max)
Ausgang: 2 mV/V ± 20%
Genauigkeit: (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert):
50 kN oder weniger: ±0,5% BFSL
>50 kN: ±0,75% BFSL
Nullsignaltoleranz: ±4,0% des Endwerts
Betriebstemperaturbereich: -40 bis 127°C
Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C
Temperaturkoeffizienten:
Nullsignal: ±0,018% des Endwerts/°C
Spanne: ±0,018% des Endwerts/°C
Grenzlast: 120% der Nennlast
Bruchlast: 200% der Nennlast
Brückenwiderstand: 350 Ohm
Nennmessweg: 0,025 mm typisch
Bauweise: Edelstahl
Elektrischer Anschluss: Abgeschirmtes Kabel, 1,5 m 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCMWD-1KN
676,53
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Lastmessende Unterlegscheiben 1000 N Nennlast
LCMWD-2KN
641,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Lastmessende Unterlegscheiben 2000 N Nennlast
LCMWD-5KN
676,53
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Lastmessende Unterlegscheiben 5000 N Nennlast
LCMWD-10KN
641,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Lastmessende Unterlegscheiben 10000 N Nennlast
LCMWD-20KN
645,78
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Lastmessende Unterlegscheiben 20000 N Nennlast
LCMWD-50KN
756,22
Lieferzeit: ab Lager
 
Lastmessende Unterlegscheiben 50000 N Nennlast
LCMWD-100KN
844,29
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Lastmessende Unterlegscheiben 100000 N Nennlast
LCMWD-200KN
909,98
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Lastmessende Unterlegscheiben 200000 N Nennlast
Sphärische Unterlegscheiben
SPW-2
23,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
1000 bis 50000 N
SPW-3
31,11
Lieferzeit: 11 Wochen
 
100000 N
SPW-5
44,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
200000 N
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Zum Lieferumfang der Lastzelle gehört je ein Satz sphärischer Unterlegscheiben und ein Satz Lastknöpfe.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.