Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Compact Through-Hole Load Cells, 2.00 Inch O.D.

LC8200

LC8200 Series Compact Through-Hole Load Cells | LC8200

LC8200 Series Compact Through-Hole Load Cells

793,84 LC8200-500-250

  • Low Profile Through-Hole Load Cells
  • All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V nominal
Input: 10 Vdc (15 V max)
Accuracy Class: ±0.5% FSO
Linearity: ±0.5% FSO
Repeatability: ±0.1% FSO
Zero Balance: ±2.0% FSO
Operating Temp. Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.020% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Full Scale Deflection: 0.003" nominal
Construction: 17-4 PH Stainless Steel Electrical: 5 ft (1.5 m) 4-conductor shielded PTFE cable
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
0.125" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-125-5
818,73
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-5 lb (0-2.3 kgf) capacity
LC8200-125-10
818,73
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-10 lb (0-4.5 kgf) capacity
LC8200-125-25
818,73
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-25 lb (0-11 kgf) capacity
LC8200-125-50
818,73
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-50 lb (0-23 kgf) capacity
LC8200-125-100
818,73
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-100 lb (0-45 kgf) capacity
0.250" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-250-3K
793,84
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0-3,000 lb (0-1361 kgf) capacity
LC8200-250-5K
793,84
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0-5,000 lb (0-2269 kgf) capacity
0.375" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-375-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-25 lb (0-11 kgf) capacity
LC8200-375-7.5K
818,73
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-7,500 lb (0-3403 kgf) capacity
LC8200-375-10K
818,73
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-10,000 lb (0-4537 kgf) capacity
0.50" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-500-3K
793,84
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-3,000 lb (0-1361 kgf) capacity
LC8200-500-5K
793,84
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0-5,000 lb (0-2269 kgf) capacity
LC8200-500-10K
799,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-10,000 lb (0-4537 kgf) capacity
0.625" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-625-25
793,84
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-25 lb (0-11 kgf) capacity
LC8200-625-50
784,87
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-50 lb (0-23 kgf) capacity
LC8200-625-250
868,58
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-250 lb (0-114 kgf) capacity
LC8200-625-500
793,84
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0-500 lb (0-227 kgf) capacity
LC8200-625-1K
793,84
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0-1,000 lb (0-455 kgf) capacity
0.875" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-875-3K
799,55
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0-3,000 lb (0-1361 kgf) capacity
1.00" ID Through Hole Load Cell, 2" OD
LC8200-1.00-500
793,84
Lieferzeit: 11 Wochen
 
0-500 lb (0-227 kgf) capacity
LC8200-1.00-1K
784,87
Lieferzeit: 9 Wochen
 
0-1,000 lb (0-455 kgf) capacity
LC8200-1.00-2K
799,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-2,000 lb (0-909 kgf) capacity
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All LC8200 series load cells include a NIST traceable calibration certificate.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Inside Diameter Wählen Sie:
125 für 0.125 inch ID
188 für 0.188 inch ID
250 für 0.250 inch ID
375 für 0.375 inch ID
500 für 0.500 inch ID
625 für 0.625 inch ID
750 für 0.750 inch ID
875 für 0.875 inch ID
1.00 für 1.00 inch ID

(2) Load Range Wählen Sie:
5 für 0-5 lb range
10 für 0-10 lb range
25 für 0-25 lb range
50 für 0-50 lb range
100 für 0-100 lb range
250 für 0-250 lb range
500 für 0-500 lb range
1K für 0-1000 lb range
2K für 0-2000 lb range
3K für 0-3000 lb range
5K für 0-5000 lb range
7.5K für 0-7500 lb range
10K für 0-10000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.