Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tall Through-Hole Load Cells, 1.50-3.00" Diameter

LC8151

Tall Through-Hole Load Cells, 1.50-3.00

Tall Through-Hole Load Cells, 1.50-3.00" Diameter

Beschreibung

This item is discontinued.


SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V nominal
Input: 10 Vdc (15 V max)
Accuracy Class: ±0.5% FSO
Linearity: ±0.5%FSO
Repeatability: ±0.1% FSO
Zero Balance: ±2.0% FSO
Operating Temp. Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.010% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Full Scale Deflection: 0.003" nominal
Construction: 17-4 PH Stainless Steel
Electrical: 5 ft (1.5 m) 4-conductor shielded PVC cable
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LC8151-500-3K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.500" ID, and 0-3,000 lb capacity
LC8151-500-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.500" ID, and 0-5,000 lb capacity
LC8151-500-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.500" ID, and 0-10,000 lb capacity
LC8151-500-20K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.500" ID, and 0-20,000 lb capacity
LC8151-750-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.750" ID, and 0-10,000 lb capacity
LC8151-750-25K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 0.750" ID, and 0-25,000 lb capacity
LC8251 SERIES
LC8251-126-50K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 1.5" OD, 1.26" ID, and 0-50,000 lb capacity
LC8251-126-75K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 2.5" OD, 1.26" ID, and 0-75,000 lb capacity
LC8251-126-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 2.5" OD, 1.26" ID, and 0-100,000 lb capacity
LC8301 SERIES
LC8301-126-75K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 3.0" OD, 1.26" ID, and 0-75,000 lb capacity
LC8301-126-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 3.0" OD, 1.26" ID, and 0-100,000 lb capacity
LC8302 SERIES
LC8302-151-150K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Through hole load cell, 3.0" OD, 1.51" ID, and 0-150,000 lb capacity
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.