Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Speisung: 10 V DC (15 V DC max) Ausgang: 3 mV/V ±0,25% 5-Punkt-Kalibrierung: (Druckbelastung) 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Linearität: ±0,03% des Endwerts Hysterese: ±0,05% des Endwerts Wiederholbarkeit: ±0,02% des Endwerts Nullsignaltoleranz: ±1% des Endwerts Zulassungen: FM eigensicher IS/I.II.III/1/CDEFG Betriebstemperaturbereich: -34 bis 82°C Kompensierter Temperaturbereich: 16 bis 71°C Temperaturkoeffizienten:
Nullsignal: ±0,0018% des Endwerts/°C
Spanne: ±0,0018% des Endwerts/°C Grenzlast: 150% der Nennlast Bruchlast: 300% der Nennlast Eingangswiderstand: 360 Ohm min. Ausgangswiderstand: 350 Ohm ±10 Ohm Nennmessweg: 0,5 mm typisch Bauweise: Edelstahl 17-4 PH Elektrischer Anschluss:
LCM501: 4-adriges abgeschirmtes Kabel, 4,5 m
LCM511: 6-poliger Stecker DT02H-10-6P (oder vergleichbar)
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Ausführungen mit Stecker zum gleichen Preis erhältlich. Die Modellnummer lautet dann LCM511-(Kode für Nennlast) Passender Gegenstecker für LCM511 (nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte PT06F10-6S, €26,50 bzw. PT06F8-4S €24 separat bestellen.
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Modell Wählen Sie: 501 für mit Kabel 511 für mit Stecker
(2)
Nennlast Wählen Sie: -25 für +/- 250 N -50 für +/- 500 N -100 für +/- 1kN -250 für +/- 2.5 kN -500 für +/- 5 kN -1K für +/- 10 kN -2.5K für +/- 25 kN -5K für +/- 50 kN -10K für +/- 100kN
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.