Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Reversible Aufkleber aus Flüssigkristall-Mylar, Blätter zum Zuschneiden

LCS Serie

LCS Reversible Temperaturaufkleber | LCS Serie

LCS Reversible Temperaturaufkleber

  • Ausführung mit oder ohne selbstklebenden Rücken
  • Deutlich abzulesende Temperaturverteilung
  • Für Temperaturen von 20 bis 45°C
  • Rückkehr zum Ausgangszustand - kann immer wieder verwendet werden
Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Technische Daten

Stärke des Aufklebers: ca. 0,25 mm
Abmessungen: 
Einzelblatt: 304 x 304mm, Packung mit 6 Stück: 152 x 304 mm

Diese Bögen aus Flüssigkristall-Mylar können einfach auf beliebige Größen zugeschnitten werden.
Mit ihrer schnellen Ansprechzeit eignen sich diese Temperaturaufkleber besonders gut zur schnellen Erkennung von Temperaturen in Labor-, Test- und Prüfapplikationen.

Die Bögen sind einzeln mit den Maßen 304 x 304 mm oder als Packung mit 6 Bögen á 152 x 304 mm lieferbar. Die Stärke der Folie beträgt ca. 0,25 mm. 
Die Aufkleber sind auch in einem Kombi-Paket lieferbar, bestehend aus
6 Bögen á 152 x 304 mm mit je einem Bogen pro Temperaturbereich.

Modellnummer(2)

Temperaturbereich Blätter pro Packung
°C °F Anzahl Größe mm
LCS-77

20 bis 25 °C 68 bis 77 °F 1 304 x 304
LCS-77-WOAB 

1 304 x 304
LCS-77-KIT

6 152 x 304
LCS-86

25 bis 30 °C 77 bis 86 °F 1 304 x 304
LCS-86-WOAB

1 304 x 304
LCS-86-KIT

6 152 x 304
LCS-95

30 bis 35 °C 86 bis 95 °F 1 304 x 304
LCS-95-WOAB

1 304 x 304
LCS-95-KIT

6 152 x 304
LCS-97

35 bis 36 °C 95 bis 97 °F 1 304 x 304
LCS-97-WOAB

1 304 x 304
LCS-97-KIT

6 152 x 304
LCS-104

35 bis 40 °C 95 bis 104 °F 1 304 x 304
LCS-104-WOAB

1 304 x 304
LCS-104-KIT

6 152 x 304
LCS-113

40 bis 45 °C 104 bis 113 °F 1 304 x 304
LCS-113-WOAB

1 304 x 304
LCS-113-KIT

6 152 x 304
LCS-KIT

(1) (1) 6 152 x 304
(1)   LCS-KIT = Sechs Bögen (je ein Bogen für jeden Temperaturbereich)
(2)   WOAB = Ausführung ohne selbstklebenden Rücken
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LCS-77
35,47
Lieferzeit: ab Lager
 
Reversible Temperaturmessbögen (304 x 304 mm) für 20 bis 25°C, selbstklebend, 1 Bogen
LCS-77-Kit
118,41
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Reversible Temperaturmessbögen (152 x 304 mm) für 20 bis 25°C, selbstklebend, 6 Bögen
LCS-86
36,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessbögen (304 x 304 mm) für 25 bis 30°C, selbstklebend, 1 Bogen
LCS-86-Kit
118,41
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Reversible Temperaturmessbögen (152 x 304 mm) für 25 bis 30°C, selbstklebend, 6 Bögen
LCS-95
36,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessbögen (304 x 304 mm) für 30 bis 35°C, selbstklebend, 1 Bogen
LCS-95-Kit
118,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessbögen (152 x 304 mm) für 30 bis 35°C, selbstklebend, 6 Bögen
LCS-97
36,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessbögen (304 x 304 mm) für 35 bis 36°C, selbstklebend, 1 Bogen
LCS-97-Kit
118,41
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Reversible Temperaturmessbögen (152 x 304 mm) für 35 bis 36°C, selbstklebend, 6 Bögen
LCS-104
36,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessbögen (304 x 304 mm) für 35 bis 40°C, selbstklebend, 1 Bogen
LCS-104-Kit
120,74
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Reversible Temperaturmessbögen (152 x 304 mm) für 35 bis 40°C, selbstklebend, 6 Bögen
LCS-104-Kit
120,74
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Reversible Temperaturmessbögen (152 x 304 mm) für 35 bis 40°C, selbstklebend, 6 Bögen
LCS-113
35,47
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Reversible Temperaturmessbögen (304 x 304 mm) für 40 bis 45°C, selbstklebend, 1 Bogen
LCS-113-Kit
118,41
Lieferzeit: 14 Wochen
 
Reversible Temperaturmessbögen (152 x 304 mm) für 40 bis 45°C, selbstklebend, 6 Bögen
LCS-KIT
116,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
Reversible Temperaturmessbögen (152 x 304 mm) je ein Bogen für jeden Temperaturbereich, selbstklebend, insgesamt 6 Bögen
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.