Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Flow Switch Remote Controller

LVCN-141, LVCN-131

Flow Switch Controller | LVCN-141, LVCN-131

Flow Switch Controller

332,71 LVCN-141

1 year warranty
  • Remote Relay Controller Mounts on 35 mm DIN Rail or Panel Installation
  • Fail-Safe Relay for Actuation of Pumps, Valves or Alarms
  • Offered in One and Two Relay Configurations
  • LED Indicators for Sensor, Relay and Power Status
  • 0-60 Second Time Delay Dampens Out Relay Chatter
  • Invert Switch Provides Simple NO or NC Relay Operation
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The LVCN-141 flow switch controller is commonly used as a low flow shut off for pumps or process protection with a single switch input.

The LVCN-131 flow switch controller is commonly used as a dual low flow shut off for pumps or process protection with two independent switch inputs.  This model also has a 3rd input (2B) which can be latched with input 2 (2A) so Relay 2 requires both Inputs 2A & 2B to be in the same state before it will switch.  This relay logic is ideal for automatic filling or emptying of tanks.

Select the FST-200/300 or FST-320 series flow switches only for use with these remote relay controllers.

For level sensors select capacitive: LVC 152 series or ultrasonic: LVU150 series level switches.

SPECIFICATIONS
Supply Voltage: 120/240 Vac, 50 to 60 Hz
Consumption: 5 Watts
Sensor Supply: 13.5 Vdc @ 100 mA
Relay Type:
   LVCN-141: (1) SPDT
   LVCN-131: (2) SPDT
Relay Load: 250 Vac, 10 A, 1/2 hp
Relay Mode: Selectable, NO or NC
Time Delay: 0 to 60 seconds
LED Indication: Sensor, relay and power status
Fail Safety: Power fail-safe
Temperature Rating: -40 to 70°C
Enclosure Type: 35 mm DIN Rail mount (EN 50 022)
Enclosure Material: Polypropylene (U.L. 94V0)
Dimensions: 99 L x 69 W x 91 mm D
CE Approval: complies with EN50082-2 immunity, EN55011 emission and EN61010-1 safety standards.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
€35,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
35 mm DIN rail, 2 metre length
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator's manual.
Ordering Example: (1) LVCN-141-CE Flow controller, €410,68
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.