Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelement-Steckverbinder mit M12-Steckverbinder

M12-FM

M12-Steckverbinder für Thermoelement Typ K, J, T, E | M12-FM

M12-Steckverbinder für Thermoelement Typ K, J, T, E

  • Einfache und sichere Montage vor Ort
  • Lieferbar als Stecker oder Buchse
  • Gewährleistet verbesserte Messgenauigkeit im Vergleich zu Standard-Steckverbindern
  • Einfacher Anschluss an vorhandene M12-Steckverbinder
  • Lieferbar mit geradem oder rechtwinkligem Abgang
  • Schutzklasse IP67
  • Max. Steckverbindertemperatur 85°C
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die M12-Steckverbinder für die einfache und sichere Montage im Feld eignen sich für den Anschluss entweder direkt am Thermofühler oder an Verlängerungskabel mit Aderquerschnitten 0,22 mm² bis 0,82 mm² (Kabeldurchmesser 4 bis 6 mm) mittels Schraubklemmen. Die Steckverbinder als Stecker oder Buchsen mit geradem oder rechtwinkligem Abgang bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
M12-K-R-M-FM
123,80
Lieferzeit: 5 Wochen
 
M12-Stecker mit rechtwinkligem Kabelabgang für Thermoelement Typ K
M12-J-R-M-FM
122,92
Lieferzeit: 5 Wochen
 
M12-Stecker mit rechtwinkligem Kabelabgang für Thermoelement Typ J
M12-T-R-M-FM
125,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
M12-Stecker mit rechtwinkligem Kabelabgang für Thermoelement Typ T
M12-E-R-M-FM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
M12-Stecker mit rechtwinkligem Kabelabgang für Thermoelement Typ E
M12-K-S-M-FM
123,80
Lieferzeit: ab Lager
 
M12-Stecker mit geradem Kabelabgang für Thermoelement Typ K
M12-J-S-M-FM
123,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
M12-Stecker mit geradem Kabelabgang für Thermoelement Typ J
M12-T-S-M-FM
122,92
Lieferzeit: 5 Wochen
 
M12-Stecker mit geradem Kabelabgang für Thermoelement Typ T
M12-E-S-M-FM
125,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
M12-Stecker mit geradem Kabelabgang für Thermoelement Typ E
M12-K-R-F-FM
151,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
M12-Buchse mit rechtwinkligem Kabelabgang für Thermoelement Typ K
M12-J-R-F-FM
151,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
M12-Buchse mit rechtwinkligem Kabelabgang für Thermoelement Typ J
M12-T-R-F-FM
154,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
M12-Buchse mit rechtwinkligem Kabelabgang für Thermoelement Typ T
M12-E-R-F-FM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
M12-Buchse mit rechtwinkligem Kabelabgang für Thermoelement Typ E
M12-K-S-F-FM
152,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
M12-Buchse mit geradem Kabelabgang für Thermoelement Typ K
M12-J-S-F-FM
152,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
M12-Buchse mit geradem Kabelabgang für Thermoelement Typ J
M12-T-S-F-FM
151,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
M12-Buchse mit geradem Kabelabgang für Thermoelement Typ T
M12-E-S-F-FM
154,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
M12-Buchse mit geradem Kabelabgang für Thermoelement Typ E
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) M12-K-R-M-FM M12-Stecker mit rechtwinkligem Kabelabgang für Thermoelement Typ K, €123,80  plus (1) M12-K-S-F-FM M12-Buchse mit geradem Kabelabgang für Thermoelement Typ K, €152,64, €123,80 + 152,64 = €276,44
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.