Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kabel mit M12-Steckverbindern für Thermoelemente

M12CM

Kabel mit M12-Steckverbindern für Thermoelemente | M12CM

Kabel mit M12-Steckverbindern für Thermoelemente

  • Gerader oder rechtwinkliger M12-Steckverbinder für den einfachen und sicheren Fühleranschluss vor Ort
  • Kabel, Stifte und Buchsen aus Thermoelementmaterial
  • Für Thermoelemente Typ K oder J
  • Kabelisolierung lieferbar in IEC- oder ANSI- Farbcode
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Ihre Messgeräte
  • Vibrationsresistent nach MILSTD-202G, Methode 204D, Testbedingung A, 10 g von 10 bis 500 Hz, wenn an einem Fühler mit M12-Steckverbinder installiert
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Anmerkung zur Konfiguration - Für das Anschließen des Kabels an unsere Thermoelement-Fühler mit M12-Steckverbinder muss an einem Ende des Kabels eine M12-Buchse als Gegenstück vorhanden sein.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
IEC-Farbe, Mantel PFA, zusätzliche LCP-Beschichtung, Temperatur max. 250°C
M12CM-EXTT-KI-SF-1.5
70,13
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kabel für Typ K: M12-Buchse mit geradem Kabelabgang und abisolierten Leitungen, Länge 1,5 Meter
M12CM-EXTT-KI-RF-3
80,94
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kabel für Typ K: M12-Buchse mit rechtwinkligem Kabelabgang und abisolierten Leitungen, Länge 3 Meter
M12CM-EXTT-JI-SF-5
90,17
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kabel für Typ J: M12-Buchse mit geradem Kabelabgang und abisolierten Leitungen, Länge 5 Meter
M12CM-EXTT-JI-RF-10
117,68
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kabel für Typ J: M12-Buchse mit rechtwinkligem Kabelabgang und abisolierten Leitungen, Länge 10 Meter
M12CM-EXTT-JI-SF-20
175,73
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kabel für Typ J: M12-Buchse mit geradem Kabelabgang und abisolierten Leitungen, Länge 20 Meter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Ausführung EXTT = Litzen-Adern 0,22 mm² mit PFA-Isolierung, IEC-Farbe, Mantel PFA, zusätzliche LCP-Beschichtung, Temperatur max. 250°C
Das Kabel wird als Standard mit abisolierten Leitungen und einer Länge von 1,5 Meter geliefert.
Die Tabelle gibt nur Modellnummern für eine Isolierung in IEC-Farben an (ANSI-Farben bitte anfragen).
Für die Ausführung mit M12-Stecker mit geradem Kabelabgang ändern Sie in der Modellnummer "SF" in "SM".
Für die Ausführung mit M12-Stecker mit rechtwinkligem Kabelabgang ändern Sie in der Modellnummer "RF" in "RM".
Für die Ausführung mit zweitem Steckverbinder ergänzen Sie die Modellnummer wie im Modellkonfigurator angegeben.

Ordering Example: (1) M12CM-EXTT-KI-SF-1.5 Kabel für Typ K: M12-Buchse mit geradem Kabelabgang und abisolierten Leitungen, Länge 1,5 Meter, €70,13  

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Kabelausführung Wählen Sie:
EXTT für Mantel PFA mit zusätzlicher LCP-Beschichtung für max. 250°C

(2) Thermoelelementtyp Wählen Sie:
KI für Thermoelelementtyp K (IEC-farbcodiert)
JI für Thermoelelementtyp J (IEC-farbcodiert)
TI für Thermoelelementtyp T (IEC-farbcodiert)
EI für Thermoelelementtyp E (IEC-farbcodiert)

(3) Steckverbinder-Optionen zum Sensor (Kabelende 1) Wählen Sie:
SF für M12-Buchse mit geradem Kabelabgang
SM für M12-Stecker mit geradem Kabelabgang
RF für M12-Buchse mit rechtwinkligem Kabelabgang
RM für M12-Stecker mit rechtwinkligem Kabelabgang

(4) Steckverbinder-Optionen zum Messgerät (Kabelende 2) Wählen Sie:
für 25 mm abisolierte Leitungen (Feld bitte leer lassen)(Standard)
OSTWF für OSTW Buchse
OSTWM für OSTW Stecker
SMPWF für SMPW-CC Buchse
SMPWM für SMPW-CC Stecker
SF für M12-Buchse gerade
SM für M12-Stecker gerade
RF für M12-Buchse mit rechtwinkligem Kabelabgang
RM für M12-Stecker mit rechtwinkligem Kabelabgang

(5) Kabelänge in Meter Wählen Sie:
1.5 für 1.5 Meter
3 für 3 Meter
5 für 5 Meter
10 für 10 Meter
20 für 20Meter
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.