Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelement-Fühler mit angegossenem Hochtemperatur-M12-Steckverbinder

M12LCP

Thermoelement-Mantelfühler mit M12-Anschluss | M12LCP

Thermoelement-Mantelfühler mit M12-Anschluss

  • Thermoelement-Typ J, K, T und E
  • Ausgestattet mit Einzel- oder Doppelthermoelement
  • Nicht geerdete Messspitzen
  • Temperaturbereich des Steckverbinders -50 bis 260°C
  • Angegossener vierpoliger M12-Steckverbinder, Schutzklasse IP65
  • Biegbarer Fühler
  • Steckverbinderkontakte aus Thermoelementmaterial
  • Thermoelement-Kabel aus Thermoelementmaterial lieferbar
  • Vibrationsresistent nach MIL-STD-202G, Methode 204D, Testbedingung A, 10 g von 10 bis 500 Hz, für Längen bis 150 mm
  • Mindestlänge 65 mm
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der Anschluss des Fühlers erfolgt über ein Verlängerungskabel mit M12-Steckverbinder. Das Verlängerungskabel Typ M12CM bitte separat bestellen.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
M12LCP-JSS-M3-U-0150
97,44
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ J, Durchmesser 3 mm, Fühlerlänge 150 mm, Mantel aus Edelstahl 304 SST
M12LCP-JSS-M6-U-0150
102,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ J, Durchmesser 6 mm, Fühlerlänge 150 mm, Mantel aus Edelstahl 304 SST
M12LCP-KSS-M3-U-0150
93,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K, Durchmesser 3 mm, Fühlerlänge 150 mm, Mantel aus Edelstahl 304 SST
M12LCP-KSS-M6-U-0150
102,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K, Durchmesser 6 mm, Fühlerlänge 150 mm, Mantel aus Edelstahl 304 SST
M12LCP-KIN-M3-U-0150
97,44
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Durchmesser 3 mm, Fühlerlänge 150 mm, Mantel aus Inconel 600
M12LCP-KIN-M6-U-0150
102,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K, Durchmesser 6 mm, Fühlerlänge 150 mm, Mantel aus Inconel 600
M12LCP-TSS-M3-U-0150
93,95
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ T, Durchmesser 3 mm, Fühlerlänge 150 mm, Mantel aus Edelstahl 304 SST
M12LCP-TSS-M6-U-0150
102,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ T, Durchmesser 6 mm, Fühlerlänge 150 mm, Mantel aus Edelstahl 304 SST
M12LCP-ESS-M3-U-0150
93,95
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ E, Durchmesser 3 mm, Fühlerlänge 150 mm, Mantel aus Edelstahl 304 SST
M12LCP-ESS-M6-U-0150
102,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ E, Durchmesser 6 mm, Fühlerlänge 150 mm, Mantel aus Edelstahl 304 SST
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Für eine geerdete Messspitze ändern Sie in der Modellnummer „-U“ in „-G“, ohne Aufpreis.
Für Fühler mit Doppelthermoelement, ergänzen Sie die Modellnummer am Ende durch „-DUAL“, mit Aufpreis.
Für größere Längen als 150 mm ändern Sie in der Modellnummer „0150“ entsprechend der gewünschten Länge, Aufpreis je weitere 25 mm.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.