Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Mantel-Thermoelement mit angeschweißtem M12-Steckverbinder

M12*SS, M12*IN

M12*SS, M12*IN Mantel-Thermoelement mit angeschweißtem M12-Steckverbinder | M12*SS, M12*IN

  • Metrische Größen
  • Mantel-Thermoelement Typ J oder K
  • Einzel- oder Doppelausführung
  • Nicht geerdete Messspitze
  • Temperaturbereich am Steckverbinder -50°C bis 90°C
  • 304-Edelstahl-Fühler (Typ J) oder Inconel 600-Fühler (Typ K)
  • Zöllige oder metrische Größen
  • Viele Standardlängen erhältlich
  • Angeschweißter M12-Steckverbinder, IP67
  • Passende Verlängerungskabel
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Thermoelemente.

Durch den angeschweißten M12 Steckverbinder und die optional verfügbare Verlängerungsleitung M12C-SIL kann der Temperatursensor schnell und zuverlässig an die Überwachungs- oder Regelaufgabe angeschlossen werden.

Die Edelstahl-Mantelthermoelemente mit M12 Steckverbinder sind als Typ K Thermoelement mit Inconel 600 Ummantelung oder als Typ J Thermoelement mit rostfreier Ummantelung aus Edelstahl SS 304 verfügbar. Standard-Fühlerdurchmesser sind 3 mm und 6 mm mit einer Standardlänge von 200 mm. Andere Längen auf Anfrage.

4-poliger M12-Steckverbinder

Mantel-Thermoelement - Modell ohne Befestigungsgewinde

Mantel-Thermoelement-Modell ohne Befestigungsgewinde

Mantel-Thermoelement-Modell mit Befestigungsgewinde

Mantel-Thermoelement-Modell mit Befestigungsgewinde

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Mantel-Thermoelement mit Fühlerdurchmesser 3 mm
M12JSS-M3-U-200-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, ohne Gewinde
M12JSS-M3-U-200-E
97,45
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, Gewinde M8x1
M12JSS-M3-U-200-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, Gewinde M10x1
M12KIN-M3-U-200-A
78,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, ohne Gewinde
M12KIN-M3-U-200-E
98,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, Gewinde M8x1
M12KIN-M3-U-200-F
113,25
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, Gewinde M10x1
Dualausführung
M12JSS-M3-U-200-A-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, ohne Gewinde, Dualausführung
M12JSS-M3-U-200-E-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, Gewinde M8x1, Dualausführung
M12JSS-M3-U-200-F-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 200 mm, ø3 mm, 304 SST, Gewinde M10x1, Dualausführung
M12KIN-M3-U-200-A-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, ohne Gewinde, Dualausführung
M12KIN-M3-U-200-E-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, Gewinde M8x1, Dualausführung
M12KIN-M3-U-200-F-DUAL
182,14
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ K, 200 mm, ø3 mm, Inconel 600, Gewinde M10x1, Dualausführung
Mantel-Thermoelement mit Fühlerdurchmesser 6 mm
M12JSS-M6-U-200-A
88,68
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, ohne Gewinde
M12JSS-M6-U-200-E
112,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, Gewinde M8x1
M12JSS-M6-U-200-F
113,25
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, Gewinde M10x1
M12KIN-M6-U-200-A
95,55
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, ohne Gewinde
M12KIN-M6-U-200-E
115,21
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, Gewinde M8x1
M12KIN-M6-U-200-F
113,25
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, Gewinde M10x1
Dualausführung
M12JSS-M6-U-200-A-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, ohne Gewinde, Dualausführung
M12JSS-M6-U-200-E-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, Gewinde M8x1, Dualausführung
M12JSS-M6-U-200-F-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ J, 200 mm, ø6 mm, 304 SST, Gewinde M10x1, Dualausführung
M12KIN-M6-U-200-A-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, ohne Gewinde, Dualausführung
M12KIN-M6-U-200-E-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, Gewinde M8x1, Dualausführung
M12KIN-M6-U-200-F-DUAL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Typ K, 200 mm, ø6 mm, Inconel 600, Gewinde M10x1, Dualausführung
M12-Verlängerungskabel
M12C-SIL-JI-S-F-1.5
18,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 1,5 m, gerade
M12C-SIL-KI-S-F-1.5
17,14
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ K, 1,5 m, gerade
M12C-SIL-JI-S-F-3
21,65
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ J, 3 m, gerade
M12C-SIL-KI-S-F-3
23,08
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ K, 3 m, gerade
M12C-SIL-JI-S-F-5
26,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ J, 5 m, gerade
M12C-SIL-KI-S-F-5
28,39
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Typ K, 5 m, gerade
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.