Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

M8- und M12-Steckverbinder für die Vor-Ort-Montage

M8/M12

M8- und M12-Steckverbinder für die Vor-Ort-Montage | M8/M12

M8- und M12-Steckverbinder für die Vor-Ort-Montage

18,71 M12-R-F-FM

  • Einfacher Anschluss von Sensoren an vorhandene M8- oder M12-Steckverbinder
  • Mit geradem oder abgewinkeltem Kabelabgang
  • Schutzart IP67
  • Steckverbinder mit beschichteten Messingstiften oder Messingbuchsen
  • M12 Steckverbinder "A"-kodiert mit 4-poligem Schraubanschluss
  • M8 Steckverbinder mit 3-poligem Lötanschluss
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Diese vor Ort montierbaren Steckverbinder können mit allen OMEGA M8-/M12-Verlängerungsleitungen für Widerstandsfühler und Thermoelemente eingesetzt werden. Die M12-Steckverbinder mit Stiften oder Buchsen bieten einen komfortablen und sicheren Schraubanschluss, der das Löten vor Ort überflüssig macht. Die M8-Steckverbinder bieten die praktischen Lötanschlüsse für Anwendungen mit begrenztem Platz.

Die vor Ort montierbaren Steckverbinder sind in vier Konfigurationen verfügbar:
  • Abgewinkelte Buchsen (M12-R-F-FM)
  • Gerade Buchsen (M12-S-F-FM)
  • Abgewinkelte Stecker (M12-R-M-FM)
  • Gerade Stecker (M12-S-M-FM)
Technische Daten und Material:
  • Aufdrehbare Schraubmuttern aus vernickeltem Messing
  • Angegossenes Gehäuse aus schwarzem Nylon
  • Stifte und Buchsen aus vernickeltem Messing
  • Temperatubereich: -25 bis 85°C
  • Die M12-Steckverbinder haben Schraubanschlüsse für die Kabelverbindung.
  • Anforderungen an das Kabel bei M12-Steckverbinder: Leiter mit 0,2 bis 0,8 mm² (AWG 18 bis 24), Kabel mit 4 bis 6 mm Außendurchmesser
  • Die M8-Steckverbinder haben Lötanschlüsse für die Kabelverbindung.
  • Anforderungen an das Kabel bei M8-Steckverbinder: Leiter mit 0,2 mm² (AWG 24), Kabel mit 4 bis 6 mm Außendurchmesser
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
M12-Steckverbinder für die Vor-Ort-Montage
M12-R-M-FM
18,58
Lieferzeit: ab Lager
 
Abgewinkelte M12-Steckverbinder, Stecker
M12-S-M-FM
17,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gerader M12-Steckverbinder, Stecker
M12.8-S-F-FM
41,04
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gerader M12-Steckverbinder, 8-polige Buchse
M8-Steckverbinder für die Vor-Ort-Montage
M8-R-F-FM
18,38
Lieferzeit: ab Lager
 
Abgewinkelte M8-Steckverbinder, Buchse
M8-R-M-FM
18,24
Lieferzeit: ab Lager
 
Abgewinkelte M8-Steckverbinder, Stecker
M8-S-F-FM
21,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gerader M8-Steckverbinder, Buchse
M8-S-M-FM
25,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gerader M8-Steckverbinder, Stecker
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) M12-R-F-FM 4-polige Buchse für M12-Steckverbinder mit aufdrehbarer Anschlussmutter und abgewinkeltem Kabelgang, €18,71

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Steckverbindergröße Wählen Sie:
12 für M12
12.5 für M12 5-polig
12.8 für M12 8-polig

(2) Ausrichtung Wählen Sie:
R für Abgewinkelt
S für Gerade

(3) Ausführung Wählen Sie:
M-FM für Stecker
F-FM für Buchse

(4) ROHS Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für ohne ROHS
-ROHS für mit ROHS
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.