Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Diese chemisch aushärtenden Kleber binden oder härten durch eine chemische Reaktion aus, an der keine Luft beteiligt sein muss. Chemisch aushärtende Kleber können in stärkeren Schichten (ab 6 mm) aufgetragen werden*.
Anmerkung:
* Lufthärtende Kleber sind ebenfalls verfügbar. Siehe OMEGABOND™ 300, OMEGABOND™ 400 und OMEGABOND™ 500.
Diese Kleber binden oder erhärten durch Trocknung an der Luft und müssen daher in dünnen Schichten aufgetragen werden.
** Für poröse Fläche kann eine Vorbehandlung erforderlich sein, bevor der angemischte Kleber aufgetragen werden kann.
Verwenden Sie hierzu OB-TL für OMEGABOND™ 600 und OMEGABOND™ 700 und CC HIGH TEMP flüssiges Bindemittel für CC HIGH TEMP-Kleber.
AUSWAHLKRITERIEN FÜR KLEBER
1. Anwendungsart: Verguss, Eindringschutz, Kapselung, Montage, Kleben. Ist eine dünne oder eine dicke Schicht erforderlich? Diese Frage entscheidet, ob ein lufthärtender oder chemisch härtender Kleber verwendet wird.
2. Temperatur-bezogene Aspekte: Welcher maximalen Temperatur muss der Kleber standhalten? Wie stark muss die thermische Leitfähigkeit sein? Welche thermische Ausdehnung ist zulässig? Der geeignete Kleber ist auf diese Parameter abzustimmen.
3. Trägermaterial: Mit welchen Materialien kommt der Kleber in Kontakt?
*Alle Preisangaben in Euro. Ordering Example: (1) OB-KIT-2 Kleber-Kit mit chemisch aushärtenden Klebern, ideal für Forschungsanwendungen. Bestehend aus je 59 ml OB-600, OB-700 sowie einem CC HIGH TEMP-Kit, €90,37